ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-IOLINKM-8
このリファレンス デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット レートとサイクル タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル リアルタイム ユニット) ベースのフレーム ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード
LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU
このリファレンス デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット レートとサイクル タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル リアルタイム ユニット) ベースのフレーム ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。