ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

製品詳細

Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • DVI (Digital Visual Interface) 準拠1
  • 最大 165MHz のピクセル レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
  • ユニバーサル グラフィックス コントローラ インターフェイス:
    • 12 ビット、デュアル エッジおよび 24 ビット、シングルエッジの入力モード
    • 調整可能な 1.1V~1.8V および標準 3.3V CMOS 入力信号レベル
    • 完全差動およびシングルエンド入力クロック モード
    • Intel™ 81x チップセットと互換性のある標準 Intel 12 ビット デジタル ビデオ ポート
  • PLL ノイズ耐性を強化:
    • オンチップ レギュレータとバイパス コンデンサによりシステム コストを削減
  • 強化されたジッタ性能:
    • HSYNC ジッタ異常なし
    • データ依存ジッタは無視できる程度
  • I2C シリアル インターフェイスを使ってプログラム可能
  • ホットプラグおよびレシーバ検出によるモニタ検出
  • 3.3V 単一電源動作
  • TI の PowerPAD™ パッケージを使用した 64 ピン TQFP
  • TI の高度な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセステクノロジー
  • SiI164 DVI トランスミッタとピン互換(1)

(1)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル ディスプレイへの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) によって開発された業界標準であり、業界をリードする PC およびコンシューマ エレクトロニクスメーカーによって採用されています。TFP410 は、DVI リビジョン 1.0 仕様に準拠しています。

  • DVI (Digital Visual Interface) 準拠1
  • 最大 165MHz のピクセル レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
  • ユニバーサル グラフィックス コントローラ インターフェイス:
    • 12 ビット、デュアル エッジおよび 24 ビット、シングルエッジの入力モード
    • 調整可能な 1.1V~1.8V および標準 3.3V CMOS 入力信号レベル
    • 完全差動およびシングルエンド入力クロック モード
    • Intel™ 81x チップセットと互換性のある標準 Intel 12 ビット デジタル ビデオ ポート
  • PLL ノイズ耐性を強化:
    • オンチップ レギュレータとバイパス コンデンサによりシステム コストを削減
  • 強化されたジッタ性能:
    • HSYNC ジッタ異常なし
    • データ依存ジッタは無視できる程度
  • I2C シリアル インターフェイスを使ってプログラム可能
  • ホットプラグおよびレシーバ検出によるモニタ検出
  • 3.3V 単一電源動作
  • TI の PowerPAD™ パッケージを使用した 64 ピン TQFP
  • TI の高度な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセステクノロジー
  • SiI164 DVI トランスミッタとピン互換(1)

(1)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル ディスプレイへの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) によって開発された業界標準であり、業界をリードする PC およびコンシューマ エレクトロニクスメーカーによって採用されています。TFP410 は、DVI リビジョン 1.0 仕様に準拠しています。

TFP410 デバイスは、テキサス・インスツルメンツ の PanelBus™ フラットパネル ディスプレイ製品であり、エンド ツー エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。PC およびコンシューマ エレクトロニクス業界を対象にしています。

TFP410 デバイスにはユニバーサル インターフェイスが搭載されており、最も一般的に入手可能なグラフィックス コントローラと直接接続できます。このユニバーサル インターフェイスは、選択可能なバス幅、調節可能な信号レベル、差動/シングルエンド クロックを特長としています。1.1V~1.8V 可変のデジタル インターフェイスにより、低 EMI の高速バスを実現し、12 ビットまたは 24 ビットのインターフェイスとシームレスに接続できます。DVI インターフェイスは、24 ビット True Color ピクセル フォーマットで、165MHz、UXGA までのフラットパネル ディスプレイ解像度をサポートしています。

TFP410 デバイスは、革新的な PanelBus 回路と、TI の先進的な 0.18µm EPIC-5 CMOS プロセス テクノロジー、および TI の超低グランドインダクタンス PowerPAD パッケージを組み合わせたものです。その結果、小型の 64 ピン TQFP パッケージで、信頼性、低消費電流、低ノイズの高速デジタル インターフェイス ソリューションを実現しました。

TFP410 デバイスは、テキサス・インスツルメンツ の PanelBus™ フラットパネル ディスプレイ製品であり、エンド ツー エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。PC およびコンシューマ エレクトロニクス業界を対象にしています。

TFP410 デバイスにはユニバーサル インターフェイスが搭載されており、最も一般的に入手可能なグラフィックス コントローラと直接接続できます。このユニバーサル インターフェイスは、選択可能なバス幅、調節可能な信号レベル、差動/シングルエンド クロックを特長としています。1.1V~1.8V 可変のデジタル インターフェイスにより、低 EMI の高速バスを実現し、12 ビットまたは 24 ビットのインターフェイスとシームレスに接続できます。DVI インターフェイスは、24 ビット True Color ピクセル フォーマットで、165MHz、UXGA までのフラットパネル ディスプレイ解像度をサポートしています。

TFP410 デバイスは、革新的な PanelBus 回路と、TI の先進的な 0.18µm EPIC-5 CMOS プロセス テクノロジー、および TI の超低グランドインダクタンス PowerPAD パッケージを組み合わせたものです。その結果、小型の 64 ピン TQFP パッケージで、信頼性、低消費電流、低ノイズの高速デジタル インターフェイス ソリューションを実現しました。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TFP410 TI PanelBus™ デジタル トランスミッタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 26日
* エラッタ TFP410 Data Sheet Errata (Rev. A) 2009年 4月 17日
アプリケーション・ノート How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI 2021年 6月 6日
アプリケーション・ノート TFPxxx FAQ (Rev. A) 2019年 5月 2日
アプリケーション概要 DVI on the Motherboard Using the TFP410 2003年 8月 22日
アプリケーション・ノート PanelBus TFP410/TFP510 Design Notes 2003年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア定義型無線(SDR)OMAPL-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・デザイン

Software Defined Radio (SDR) is a popular application within the wireless infrastructure market.  This hardware reference design, leveraging the real time signal processing of the TI DSP and its Universal Parallel Port (uPP), along with TI ADC and DAC, offers SDR algorithm developers a quick (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ・センサ・プラットフォームのリファレンス・デザイン

このマルチセンサ・プラットフォーム・リファレンス・デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。  D3 社は、このリファレンス・デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム・オン・モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。

D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ・キット

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ