ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

OPA2134

アクティブ

低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA2141 アクティブ デュアル、10MHz、単一電源電圧、低ノイズ、JFET 高精度アンプ Lower voltage noise (6.5 nV/√Hz) and lower input bias current (2pA, typ) with slightly higher offset voltage (3.5mV, max)

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 8 Slew rate (typ) (V/µs) 20 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Burr-Brown™ Audio, Premium Sound THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture FET CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 100
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 8 Slew rate (typ) (V/µs) 20 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Burr-Brown™ Audio, Premium Sound THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture FET CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 優れた音質
  • 超低歪:0.00008%
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 完全な FET 入力:IB = 5pA
  • 高速度:
    • スルーレート:20V/µs
    • 帯域幅:8MHz
  • 高いオープン ループ ゲイン:120dB (2kΩ)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
  • シングル、デュアル、クワッドの各バージョン
  • 優れた音質
  • 超低歪:0.00008%
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 完全な FET 入力:IB = 5pA
  • 高速度:
    • スルーレート:20V/µs
    • 帯域幅:8MHz
  • 高いオープン ループ ゲイン:120dB (2kΩ)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
  • シングル、デュアル、クワッドの各バージョン

OPA134、OPA2134、OPA4134 (OPAx134) シリーズは、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ アプリケーション向けに完全に規定されています。完全な FET 入力段を内蔵しているため、優れた音質と速度で非常に優れたオーディオ性能を実現できます。この機能と、高い出力駆動能力および非常に優れた DC 性能との組み合わせにより、要求の厳しいさまざまなアプリケーションで使用できます。さらに、OPAx134 シリーズは、出力スイングがレールから 1V 以内と広く、ヘッドルームが大きいので、あらゆるオーディオ回路での使用に最適です。

OPAx134 SoundPlus™ オーディオ オペアンプは使いやすく、通常の FET 入力オペアンプでしばしば見られるような位相反転や過負荷の問題を引き起こしません。このデバイスは ±2.5V~±18V の電源で動作できます。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持、歪みを最小限に抑えます。OPAx134 シリーズのオペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、大きい負荷容量を含む幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。デュアルおよびクワッド バージョンは、完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。

シングルおよびデュアル バージョンは、標準構成の 8 ピン DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、SO-14 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは -40℃~+85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。

OPA134、OPA2134、OPA4134 (OPAx134) シリーズは、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ アプリケーション向けに完全に規定されています。完全な FET 入力段を内蔵しているため、優れた音質と速度で非常に優れたオーディオ性能を実現できます。この機能と、高い出力駆動能力および非常に優れた DC 性能との組み合わせにより、要求の厳しいさまざまなアプリケーションで使用できます。さらに、OPAx134 シリーズは、出力スイングがレールから 1V 以内と広く、ヘッドルームが大きいので、あらゆるオーディオ回路での使用に最適です。

OPAx134 SoundPlus™ オーディオ オペアンプは使いやすく、通常の FET 入力オペアンプでしばしば見られるような位相反転や過負荷の問題を引き起こしません。このデバイスは ±2.5V~±18V の電源で動作できます。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持、歪みを最小限に抑えます。OPAx134 シリーズのオペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、大きい負荷容量を含む幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。デュアルおよびクワッド バージョンは、完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。

シングルおよびデュアル バージョンは、標準構成の 8 ピン DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、SO-14 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは -40℃~+85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA1656 アクティブ SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ オーディオ オペアンプ SoundPlus™ audio op amp with wider bandwidth and lower noise
OPA1678 アクティブ 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、デュアル オーディオ オペアンプ Lower noise (4.5 nV/√Hz) and better efficiency (16MHz, 2mA) audio operational amplifier with improved output voltage swing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx134 高性能、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
Analog Design Journal Stabilizing difference amplifiers for headphone applications 2015年 4月 28日
Analog Design Journal Reducing distortion from CMOS analog switches 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Distortion and source impedance in JFET-input op amps 2014年 10月 24日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

AUDK2G — 66AK2Gx(K2G)オーディオ ドーター カード

K2G オーディオ ドーター カードは、K2G 汎用 EVM (EVMK2G) または EVMK2GX と連携して動作するように設計されており、オーディオ ドーター カードの動作には EVMK2G または EVMK2GX が必要です。  このドーター カードを使用すると、ユーザーは 66AKG2G02 DSP + Arm® プロセッサ SoC をベースにした A/V レシーバ、サウンド バー、車載アンプ システム、ミキシング コンソールなどのマルチチャネル オーディオ アプリケーションを開発できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPAx134 PSpice Model (Rev. F)

SBOM042F.ZIP (30 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPAx134 TINA-TI Reference Design (Rev. F)

SBOC185F.TSC (318 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPAx134 TINA-TI Spice Model (Rev. F)

SBOM264F.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ