TIDM-02003

ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン

TIDM-02003

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、統合型の超音波センシング ソリューション(USS)モジュールを使用した超音波ガス メータリング サブシステムの開発に役立ちます。低消費電力と最大の統合で、優れた計測性能を実現できます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン(MCU)を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ(LEA)を活用し、デジタル信号処理を最適化します。

特長
  • クラス最高の計測性能:±250ps のゼロ フロー ドリフト (ZFD) と 500ps のシングルショット標準偏差 (STD)
  • 低消費電力:200kHz~500kHz のトランスデューサについて、毎秒 1 セットの包括的な結果を得る場合に 20uA 未満
  • 最大 12,000 リットル/時の流量と 200:1 のダイナミック レンジで ±1% の流量精度
  • 検出可能な最小流量は、3 リットル / 時
  • 温度変化によるトランスデューサの特性変動に対して堅牢な性能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU680A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYS7.PDF (531 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYS6.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYS9.ZIP (2694 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF92.ZIP (3556 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYS8.PDF (3250 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYS5.PDF (670 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS228600.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR6043164KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR5043164KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR504364KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR604364KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA8381mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR504132KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR604132KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール

このリファレンス デザインは、統合型の超音波センシング ソリューション(USS)モジュールを使用した超音波ガス メータリング サブシステムの開発に役立ちます。低消費電力と最大の統合で、優れた計測性能を実現できます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン(MCU)を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ(LEA)を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02003 ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-02005 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02003 ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-02005 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ガス流量測定用超音波センシング・サブシステムのリファレンス・デ ザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/09/01
アプリケーション・ノート Gas Meter Design Guide 2020/10/28
アプリケーション・ノート Oxygen Concentration Sensing PDF | HTML 2020/10/14
アプリケーション・ノート High-Resolution Anemometers 2020/10/02
アプリケーション・ノート Ultrasonic Surface Sensing 2020/09/25

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター