ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 300 BW at Acl (MHz) 90 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.96 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.125 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 105 Input bias current (max) (pA) 4400000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -110 3rd harmonic (dBc) -120 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 300 BW at Acl (MHz) 90 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.96 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.125 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 105 Input bias current (max) (pA) 4400000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -110 3rd harmonic (dBc) -120 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 X2QFN (DXB) 8 1.68 mm² 1.4 x 1.2
  • ゲイン帯域幅積:300MHz
  • 非常に低い (トリムされた) 消費電流:950µA
  • 帯域幅:90MHz (AV = 6V/V)
  • 全高出力帯域幅:45MHz、4VPP
  • 負レール入力、レール ツー レール出力
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 25℃の入力オフセット:±125µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±1.6µV/℃未満 (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:1.8nV/√Hz (200Hz 超)
  • 入力電流ノイズ:1pA/√Hz (2000Hz 超)
  • 1µA 未満のシャットダウン電流で節電
  • ゲイン帯域幅積:300MHz
  • 非常に低い (トリムされた) 消費電流:950µA
  • 帯域幅:90MHz (AV = 6V/V)
  • 全高出力帯域幅:45MHz、4VPP
  • 負レール入力、レール ツー レール出力
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 25℃の入力オフセット:±125µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±1.6µV/℃未満 (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:1.8nV/√Hz (200Hz 超)
  • 入力電流ノイズ:1pA/√Hz (2000Hz 超)
  • 1µA 未満のシャットダウン電流で節電

非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。

推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、–3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。

シングル チャネルの OPA838 は 6 ピン SOT-23、6 ピン SC70、8 ピン X2QFN パッケージで供給され、すべて電源シャットダウン機能があります。OPA838 は 5 ピンの SC70 パッケージでも供給されます。

非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。

推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、–3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。

シングル チャネルの OPA838 は 6 ピン SOT-23、6 ピン SC70、8 ピン X2QFN パッケージで供給され、すべて電源シャットダウン機能があります。OPA838 は 5 ピンの SC70 パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA838 1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 10月 6日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
アプリケーション概要 Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPA838DBVEVM — OPA838 DBV パッケージの評価基板

OPA838DBVEVM は、DBV (SOT23-6) パッケージに封止したシングル OPA838 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA838DCKEVM — OPA838 DCK パッケージの評価基板

OPA838DCKEVM は、DCK (SC70-5) パッケージに封止したシングル OPA838 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA838 PSpice Model

SBOMBQ1.ZIP (185 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA838 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAE7A.TSC (51 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA838 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAE6A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02003 — ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、統合型の超音波センシング ソリューション(USS)モジュールを使用した超音波ガス メータリング サブシステムの開発に役立ちます。低消費電力と最大の統合で、優れた計測性能を実現できます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン(MCU)を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ(LEA)を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02005 — 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
X2QFN (DXB) 8 Ultra Librarian