MSP430FR5041
- クラス最高、超低消費電力、水およびガス流量の超音波測定
- 水
- 低~高流量と全温度範囲にわたって ±12.5ps の差動タイム・オブ・フライト (dToF) 精度
- 500:1 の広いダイナミック・レンジで ±1% の精度を実現
- 直径 25mm のパイプで最大 8800 リットル/時 (40 ガロン/分) の流量を測定可能
- 1 リットル/時 (0.005 ガロン/分) 未満の最小流量を検出可能
- 5ps 未満の高精度時間測定分解能
- 毎秒 1 組の結果を出力する場合に約 3µA の総消費電流
- 直径 15mm~1000mm の広範囲のパイプ・サイズに対応可能
- ガス
- 低~高流量と全温度範囲にわたって ±250ps の差動タイム・オブ・フライト (dToF) 精度
- 200:1 の広いダイナミック・レンジで 12000 リットル/時まで ±1% の精度を実現
- 最大 25000 リットル/時を超える流量を測定可能
- 最小 3 リットル/時未満の流量を検出可能
- 100ps 未満の高精度時間測定分解能
- 毎秒 1 組の結果を出力する場合に約 20µA の総消費電流
- 水
- ISO4064、OIML R49、EN 14236、EN 1434 精度規格に準拠またはそれを上回る精度
- 標準的な超音波センサと直接接続可能 (最高 2.5MHz)
- アナログ・フロント・エンド内蔵 - 次の機能を含む超音波センシング・ソリューション (USS_A)
- 各種の周波数でマルチトーン・パルスを生成するプログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
- 入出力チャネルを制御する低インピーダンス出力ドライバ (4Ω) 付き内蔵 PHY
- 出力データ・レート最高 8Msps の高性能、高速 12 ビット A/D コンバータ (SDHS)
- ゲイン -6.5dB~30.8dB のプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
- 出力範囲 68~80MHz の高性能 PLL
- 計量テスト・インターフェイス (MTIF)
- パルス・ジェネレータとパルス・カウンタ
- 最高毎秒 1024 パルス (p/s) のパルス・レート
- 最大 65535 (16 ビット) のカウント能力
- LPM3.5 において 200nA (標準値) で動作
- 低消費電力アクセラレータ (LEA)
- CPU と独立に動作
- 8KB の RAM を CPU と共有
- 効率の良い 256 点複素 FFT (高速フーリエ変換):ARM Cortex-M0+ コアと比較して最大 40 倍高速
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、最高クロック 16MHz
- 広い電源電圧範囲:1.8V~3.6V (1)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード:約 120µA/MHz
- リアルタイム・クロック (RTC) 使用のスタンバイ・モード (LPM3.5):450nA (2)
- シャットダウン (LPM4.5):30nA
- 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ (FRAM)
- 最大 64KB の不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- 1 ワードあたり 125ns の高速書き込み (64KB で 4ms)
- プログラム、データ、ストレージを単一空間に格納するユニファイド・メモリ
- 書き込みサイクル耐久性:1015 回
- 放射線耐性、非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32 ビットのハードウェア・マルチプライヤ (MPY)
- 6 チャネルの内蔵 DMA
- カレンダーおよびアラーム機能付きの RTC
- 6 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに最大 7 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 32 ビットおよび 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
- 高性能アナログ
- 12 チャネルのアナログ・コンパレータ
- ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ 12 ビットの ADC、最大 8 つの外部入力チャネル
- 最大 248 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
- マルチファンクションの入力 / 出力ポート
- すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
- ビット、バイト、ワード単位 (ペア) でアクセス可能
- すべてのポートで LPM からのウェイクアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- コードのセキュリティと暗号化
- 128 または 256 ビット AES セキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
- 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- IP カプセル化により外部アクセスからメモリを保護
- FRAM 固有のセキュリティ上の利点
- シリアル通信の拡張機能
- 最大 4 つの eUSCI_A シリアル通信ポート
- 自動ボーレート検出機能付きの UART
- IrDA のエンコードおよびデコード
- 最大 2 つの eUSCI_B シリアル通信ポート
- 複数スレーブ・アドレッシングに対応した I2C
- ハードウェア UART または I2C ブートローダー (BSL)
- 最大 4 つの eUSCI_A シリアル通信ポート
- フレキシブルなクロック・システム
- 固定周波数 DCO、出荷時に調整された 10 種類の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 32kHz 水晶振動子 (LFXT)
- 高周波数水晶振動子 (HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア
- 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「デバイス比較」を参照してください。
(1)最小電源電圧は SVS レベルで制限 (「SVS 仕様」を参照)
(2)RTC は 3.7pF 水晶振動子によりクロック供給。
テキサス・インスツルメンツの MSP430FR604x と MSP430FR504x SoC は、MSP430 超音波センシング・マイクロコントローラ (MCU) ファミリの製品であり、広範囲な産業用アプリケーションに対して設計された強力な高集積デバイスです。
これらの MCU は超音波センシング・ソリューション (USS_A) 集積化モジュールを内蔵し、広範囲の流量で高精度を実現します。USS モジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。
MSP430FR604x と MSP430FR504x デバイスには、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適な超低消費電力の高精度計量ソリューションを実現するため、高速 ADC ベースの信号収集と、低消費電力アクセラレータ (LEA) を使用する、最適化されたデジタル信号処理が組み込まれています。
USS_A モジュールには、最適なセンサ励起と正確なインピーダンス整合を行うため、プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG) と、低インピーダンスの出力ドライバを持つ物理インターフェイス (PHY) が内蔵されており、ゼロ流量ドリフト (ZFD) に対して最良の結果が得られます。USS_A モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) と高速な 12 ビット、8Msps のシグマ・デルタ ADC (SDHS) も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。
さらに、MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU には、計量用システムの統合を強化する他のペリフェラルも組み込まれています。デバイスには計量テスト・インターフェイス (MTIF) モジュールが搭載され、メーターで測定された流量を示すパルスを生成します。また、8 マルチプレックス LCD ドライバ (MSP430FR604x のみ)、リアルタイム・クロック (RTC)、12 ビット SAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化 (AES256) モジュール、巡回冗長性検査 (CRC) モジュールも内蔵されています。
MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされ、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-TS430PN80C 80 ピン・ターゲット開発基板および EVM430-FR6043 超音波水流量計 EVM が含まれています。TI は、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、および MSP430Ware ™ソフトウェアを含む無償ソフトウェアも提供しています。
MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU ファミリには TI の FRAM (強誘電体 RAM) と総合的な超低消費電力 MSP システム・アーキテクチャが統合されており、システム設計者は性能向上と消費電力削減を両立できます。FRAM テクノロジは、RAM の低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
モジュールの詳細な説明については、 『MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family Users Guide』(英語) を参照してください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価基板
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
MSP-TS430PN80C — MSP430FR6043 マイコン向けターゲット開発ボード:80 ピン (マイコンは付属していません)
注:このキットには、MSP430™ マイコン (MCU) のサンプルは付属していません。互換デバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI store のカートにこのツールを追加した後、関連する次のマイコンを選択してください。MSP430FR6043 を参照してください。
MSP-TS430PN80C マイコン開発ボードはスタンドアロンの ZIF ソケット ターゲット ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルによる MSP430 イン システムのプログラムとデバッグに使用できます。 この開発ボードは、80 ピン (...)
MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
USS-SWLIB-GAS — ガス流量測定用超音波検出ソリューション(USS)ソフトウェア・ライブラリ
Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
USS-SWLIB-WATER — 流量測定用超音波検出ソリューション(USS)ソフトウェア・ライブラリ
Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
TIDM-02003 — ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。