TIDM-FRAM-WATERMETER

水量計実装、FRAM マイコン付き

TIDM-FRAM-WATERMETER

設計ファイル

概要

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and reduces CPU engagement, which helps to reduce overall power consumption.

特長
  • Magnetic pulse measurement
  • 2.9uA standby current
  • Non-volatile on-chip FRAM real-time storage
  • Support NFC and Sub-1GHz BoosterPack
  • Battery voltage monitor
  • This end equipment design is tested and includes HW, firmware, GUI, demo and User's Guide
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU517A.PDF (10290 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAX5.ZIP (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAX3.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAX6.ZIP (2881 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC668.ZIP (4143 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAX4.ZIP (374 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAX2.PDF (101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD75IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV883712V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00980 IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00980 IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC664 — Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き
ダウンロードオプション

TIDC664 Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc664 or www.ti.com/lit/xx/tidc664/tidc664.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC664. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 2014/10/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。