TIDA-00980

IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン

TIDA-00980

設計ファイル

概要

TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。

特長
  • フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー ライトのリファレンス デザイン
  • 切り替え可能な複数のモード:デモ、温度、湿度、IO-link
  • 制御可能な RGB の色、輝度、列、点滅速度
  • 1 ~ 5 個の RGB LED セグメント (それぞれ 4 つの個別チャンネル付き)
  • 最大 LED 電流は調整可能で、チャネルあたり最大 60mA を供給可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU409.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC64.PDF (118 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM84.PDF (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM85.PDF (369 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC63.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM82.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM83.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC816.ZIP (459 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC65.PDF (1112 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM86.PDF (700 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM87.PDF (1715 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC62.PDF (930 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM80.PDF (539 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM81.PDF (831 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ350039 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、7V ~ 50V、2.5A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
IO-Link とデジタル I/O

SN65HVD102デバイス ノード向け IO-Link

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

TLC59713.3V リニア レギュレータ搭載、12 チャネル、16 ビット ES-PWM RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00980 IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00980 IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き TIDM-FRAM-WATERMETER 水量計実装、FRAM マイコン付き TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 低消費電力マイコンを使用する、エアコン用リモコン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス・ デザイン 英語版 2017/11/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00339 IO リンク センサ トランスミッタ ブースタ パック TIDA-00979 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。