TPS1214Q1EVM

TPS1214-Q1 評価基板

TPS1214Q1EVM

購入

概要

TPS1214-Q1 評価基板 (EVM) により、TPS1214-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、ハイサイド ドライバの包括的な構成や、過電流保護と短絡保護のような各種パラメータに加え、構成可能な I2T 制御を実施できます。この評価基板 (EVM) には、複数のジャンパを使用してさまざまなスレッショルドを設定する機能があり、多様なスレッショルド設定と構成設定値の間で簡単に切り替えを実行できます。

特長
  • 動作電圧範囲:3.5V ~ 40V
  • オンボード ジャンパを使用して、15A ~ 50A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • プログラマブルな負荷ウェークアップ スレッショルド
  • プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
  • 故障とアクティブ モードを明示する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1214-Q1 車載、低静止電流 (Iq)、低消費電力、負荷ウェークアップ機能と I²t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 機能と診断機能搭載、ハ TPS4812-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1214-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 6日
証明書 TPS1214Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ