ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS1214-Q1

アクティブ

低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ

製品詳細

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Automatic load wake-up, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, I2T, Over Temperature Protection, Precharge FET driver, Short circuit protection Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Automatic load wake-up, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, I2T, Over Temperature Protection, Precharge FET driver, Short circuit protection Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 23 16 mm² 4 x 4

  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
  • 3.5V~73V の入力範囲 (絶対最大定格 74V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
    • 逆方向 FET ON (-45V) の TPS12141-Q1
  • 内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1µA
  • デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A およびシンク 2A G:ソース 100µA およびシンク 0.39A
  • 可変サーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
  • 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
  • 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON):±2% (30mV VSNS)
  • NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO
  • TPS12142-Q1 (RPP ターン オフ)、TPS12143-Q1 (RPP ターン オン)、I2t ディセーブル
  • 高精度で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)

  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
  • 3.5V~73V の入力範囲 (絶対最大定格 74V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
    • 逆方向 FET ON (-45V) の TPS12141-Q1
  • 内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1µA
  • デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A およびシンク 2A G:ソース 100µA およびシンク 0.39A
  • 可変サーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
  • 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
  • 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON):±2% (30mV VSNS)
  • NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO
  • TPS12142-Q1 (RPP ターン オフ)、TPS12143-Q1 (RPP ターン オン)、I2t ディセーブル
  • 高精度で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)

TPS1214-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。動作電圧範囲が 3.5V~73V と広く、絶対最大定格が 74V のため、12V、24V、48V の車載用システムの設計に適しています。

この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100µA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。CS2+ と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (標準値) に減少します。

本デバイスは、高精度の電流センシング (±2%) 出力 (IMON) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。

TPS1214-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS1214-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。動作電圧範囲が 3.5V~73V と広く、絶対最大定格が 74V のため、12V、24V、48V の車載用システムの設計に適しています。

この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100µA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。CS2+ と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (標準値) に減少します。

本デバイスは、高精度の電流センシング (±2%) 出力 (IMON) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。

TPS1214-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1214-Q1 低消費電力モード、負荷ウェークアップ、I2 t、診断機能付きの低 IQ の車載用ハイサイド スイッチ コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 27日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 21日
機能安全情報 TPS1214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 評価基板

TPS1214-Q1 評価基板 (EVM) により、TPS1214-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、ハイサイド ドライバの包括的な構成や、過電流保護と短絡保護のような各種パラメータに加え、構成可能な I2T 制御を実施できます。この評価基板 (EVM) には、複数のジャンパを使用してさまざまなスレッショルドを設定する機能があり、多様なスレッショルド設定と構成設定値の間で簡単に切り替えを実行できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS4812-Q1-CALC TPS4812-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 23 Ultra Librarian