TPS4812-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
- 最低 –65V までの逆入出力保護
- 内蔵 12V チャージ ポンプ
- 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
- 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1µA
- デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A / シンク 2A G:ソース 100µA / シンク 0.39A
- 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
- 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
- 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
- 高精度アナログ双方向電流モニタ出力 (IMON、I_DIR):±2% (30mV VSNS)
- NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
- 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO、過熱
- TPS48120-Q1 (I2t イネーブル)、TPS48121-Q1 (I2t ディセーブル)
- 高精度 (±2%) で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
TPS4812-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。このデバイスは、3.5V~95V の広い動作電圧範囲、100V の絶対最大電圧を備えており、12V、24V、48V の車載用システム設計に適しています。
この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100µA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。DRN と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (標準値) に減少します。
このデバイスは、高精度の双方向電流センシング (±2%) 出力 (IMON、I_DIR) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。
TPS4812-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS4812-Q1 双方向 IMON、低消費電力モード、負荷ウェークアップ、I2 t、診断機能付き、100V 低 IQ 車載用ハイサイド スイッチ コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 20日 |
| アプリケーション・ノート | Basics of High-Side Switches and Controllers | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| 証明書 | TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 6月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 評価基板
TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。