ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS1212-Q1

アクティブ

車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

製品詳細

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 23 16 mm² 4 x 4

  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
  • 機能安全対応
  • 3.5V~73V の入力範囲 (絶対最大定格 74V)
  • 最低 –65V までの逆入出力保護
  • 内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
  • 1µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A / シンク 2A G:ソース 100µA / シンク 0.39A
  • 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
  • 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
  • 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
  • 高精度アナログ双方向電流モニタ出力 (IMON、I_DIR):±2% (30mV VSNS)
  • NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO、過熱
  • TPS12120-Q1 (I2t イネーブル)、TPS12121-Q1 (I2t ディスエーブル)
  • 高精度 (±2%) で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)

  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
  • 機能安全対応
  • 3.5V~73V の入力範囲 (絶対最大定格 74V)
  • 最低 –65V までの逆入出力保護
  • 内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低消費電力モードでの IQ = 20µA (LPM = Low)
  • 1µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • デュアル ゲート ドライブ:GATE:ソース 0.5A / シンク 2A G:ソース 100µA / シンク 0.39A
  • 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (I2t) 付きの高精度 I2t 過電流保護 (IOC)
  • 高精度で高速 (5µs) の短絡保護機能
  • 可変の負荷ウェークアップ スレッショルド、または WAKE 通知付きの LPM トリガによる、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速遷移 (5µs)
  • 高精度アナログ双方向電流モニタ出力 (IMON、I_DIR):±2% (30mV VSNS)
  • NTC ベースの過熱検出 (TMP) とモニタリング出力 (ITMPO)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、I2t、チャージ ポンプ UVLO、過熱
  • TPS12120-Q1 (I2t イネーブル)、TPS12121-Q1 (I2t ディスエーブル)
  • 高精度 (±2%) で調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)

TPS1212-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。このデバイスは、3.5V ~ 73V の広い動作電圧範囲、74V の絶対最大電圧を備えており、12V、24V、48V の車載用システム設計に適しています。

これらのデバイスには、0.5A/2A (GATE) および 100µA/0.39A (G) の 2 つのゲート ドライブが内蔵されています。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。DRN と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (代表値) まで減少します。

デバイスは、高精度の 双方向電流検出 (±2%) 出力 (IMON) を備えており、外部 RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。

TPS1212-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS1212-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。このデバイスは、3.5V ~ 73V の広い動作電圧範囲、74V の絶対最大電圧を備えており、12V、24V、48V の車載用システム設計に適しています。

これらのデバイスには、0.5A/2A (GATE) および 100µA/0.39A (G) の 2 つのゲート ドライブが内蔵されています。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。DRN と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (代表値) まで減少します。

デバイスは、高精度の 双方向電流検出 (±2%) 出力 (IMON) を備えており、外部 RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。

TPS1212-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1212-Q1 低 IQ 車載ハイサイド スイッチ コントローラ (双方向 IMON、低消費電力モード、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能搭載) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 23日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 評価基板

TPS1214-Q1 評価基板 (EVM) により、TPS1214-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、ハイサイド ドライバの包括的な構成や、過電流保護と短絡保護のような各種パラメータに加え、構成可能な I2T 制御を実施できます。この評価基板 (EVM) には、複数のジャンパを使用してさまざまなスレッショルドを設定する機能があり、多様なスレッショルド設定と構成設定値の間で簡単に切り替えを実行できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS4812-Q1-CALC TPS4812-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41150 — 1000W、48V スイッチト コンデンサ コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インダクタレスのスイッチ コンデンサ変換トポロジを活用し、高い電力密度とコンパクトな電力段 (70mm × 55mm × 2.85mm) を両立しています。TLC555-Q1 タイマを使用するシンプルな制御方式により、4:1 または 3:1 固定の変換比で出力することができ、さまざまなパワー ディストリビューション要件に設定できます。変換比が 4:1 の場合、全負荷効率は 96.7%、ピーク効率は 98.5% (Iout = 30A) です。変換比が 3:1 の場合、全負荷効率は 97.6%、ピーク効率は 98.7% (Iout = 25A) です。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 23 Ultra Librarian