TPS25762DQ1EVM
シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板
TPS25762DQ1EVM
概要
TPS25762DQ1EVM は、TPS25762-Q1 D バージョン向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、シングル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラであり、充電専用、あるいは充電に加えて USB 2.0/3.0 のデータも取り扱う用途に対応しています。この評価基板 (EVM) は、シングル ポート充電のみをサポートしています。
特長
- TPS25762-Q1 は、4 個のパワー スイッチを搭載した統合型昇降圧回路であり、最大 65W の USB PD 出力電力をサポート
- CC1、CC2、DP、DM は VBAT や VBUS への短絡を保護する機能、また VBUS は VBAT や GND への短絡を保護する機能をサポート
- 電源電圧と温度によって動作が異なるパワー マネージメント
- USB Type-C PD (電力供給仕様) Rev 3.1 とバッテリ充電仕様 Rev 1.2 に準拠
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
詳細はこちら
- TPS25762DQ1EVM を注文し、ユーザー ガイドを読みます
- TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide を読みます
- TPS257XX-Q1-GUI ツールを起動します
- TPS257XX-Q1 ファームウェア パッケージをダウンロードするためのアクセス権を申請します
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 evaluation module for D version with single-port charging
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 evaluation module for D version with single-port charging
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
Download from dev.ti.com gallery dashboard
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
V2.1.0
Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices
Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices
Improvements
- New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
- Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
- UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
- Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
- New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
- Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
- New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
- Applies to revision C and D devices
- Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
- Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
- Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25762-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/18 | ||
| ユーザー・ガイド | TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/11/18 | |||
| 証明書 | TPS25762DQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/13 |