ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25762-Q1

アクティブ

車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ

製品詳細

Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role Dataless Alternate mode No External power-path control No Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role Dataless Alternate mode No External power-path control No Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQL) 29 30 mm² 6 x 5
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 4 個のパワー スイッチを搭載し、最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする統合型昇降圧
    • VBUS 出力:3.3~21V、±20mV のステップ サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ サイズ
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル ドループ補償
    • MFI 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • USB-C™ 経由の DisplayPort™ (DP 代替モード) を備えた 1 つの USB-PD ポート (TPS25763-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー デリバリ リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2)
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V 分圧回路 3 モード
    • 1.2V 分圧回路モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン コア
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1、Px_CC2
  • ウェッタブル フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 4 個のパワー スイッチを搭載し、最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする統合型昇降圧
    • VBUS 出力:3.3~21V、±20mV のステップ サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ サイズ
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル ドループ補償
    • MFI 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • USB-C™ 経由の DisplayPort™ (DP 代替モード) を備えた 1 つの USB-PD ポート (TPS25763-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー デリバリ リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2)
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V 分圧回路 3 モード
    • 1.2V 分圧回路モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン コア
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1、Px_CC2
  • ウェッタブル フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ

TPS25762-Q1 は、車載用シングル USB ポート アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ ピンの過電圧および短絡保護の機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム パワー マネジメント (SPM) エンジンは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して選択できます。

TPS25762-Q1 は、車載用シングル USB ポート アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ ピンの過電圧および短絡保護の機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム パワー マネジメント (SPM) エンジンは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25763-Q1 アクティブ 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ For applications requiring USB-C Power Delivery and support for alternate modes

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25762-Q1 車載用 USB Type-C® パワー デリバリ コントローラ、昇降圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 21日
* アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 19日
* ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Firmware Update with a Host (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 15日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Pass Compliance and QuadraMAX Best Practice PDF | HTML 2024年 2月 6日
アプリケーション概要 TPS257x2-Q1 Startup with Astable Supply Voltage PDF | HTML 2023年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS25762DQ1EVM — シングルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25762-Q1 評価基板

TPS25762DQ1EVM は、TPS25762-Q1 D バージョン向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、シングル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラであり、充電専用、あるいは充電に加えて USB 2.0/3.0 のデータも取り扱う用途に対応しています。この評価基板 (EVM) は、シングル ポート充電のみをサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC TPS257xx-Q1 power loss and efficiency calculation spreadsheet

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC is a spreadsheet tool used to estimate power loss and efficiency calculation results for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 devices. Results are calculated based on fixed device parameters and user-defined parameters.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP40934 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン

これは、単一出力の車載 USB チャージャ向けに、電磁干渉 (EMI) を最適化したリファレンス デザインです。TPS25762-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI 規格に合格できるように、PCB レイアウトを最適化済みです。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みであり、お客様側の設計期間を短縮できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQL) 29 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ