ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25763-Q1

アクティブ

車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ

製品詳細

Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role DRP Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role DRD Alternate mode Yes External power-path control No Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role DRP Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role DRD Alternate mode Yes External power-path control No Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQL) 29 30 mm² 6 x 5
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 4 個のパワー スイッチを搭載し、最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする統合型昇降圧
    • VBUS 出力:3.3~21V、±20mV のステップ サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ サイズ
    • 代替モードのサポート
      • DisplayPort™
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル ドループ補償
    • MFI 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • USB-C™ 経由の DisplayPort™ (DP 代替モード) を備えた 1 つの USB-PD ポート (TPS25763-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー デリバリ リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2)
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V 分圧回路 3 モード
    • 1.2V 分圧回路モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン コア
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1、Px_CC2
  • ウェッタブル フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 4 個のパワー スイッチを搭載し、最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする統合型昇降圧
    • VBUS 出力:3.3~21V、±20mV のステップ サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ サイズ
    • 代替モードのサポート
      • DisplayPort™
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル ドループ補償
    • MFI 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • USB-C™ 経由の DisplayPort™ (DP 代替モード) を備えた 1 つの USB-PD ポート (TPS25763-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー デリバリ リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2)
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V 分圧回路 3 モード
    • 1.2V 分圧回路モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン コア
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1、Px_CC2
  • ウェッタブル フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ

TPS25763-Q1 は、車載用シングル USB ポート アプリケーション向けの完全統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) ソリューションで、昇降圧コンバータを内蔵し、USB-C® 経由の DisplayPort™ 代替 (Alt) モードを備えています。4 つのパワー スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート コントローラ、DisplayPort Alt モード、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ ピンの過電圧および短絡保護などの機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム パワー マネジメント (SPM) エンジンは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して選択できます。

TPS25763-Q1 は、車載用シングル USB ポート アプリケーション向けの完全統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) ソリューションで、昇降圧コンバータを内蔵し、USB-C® 経由の DisplayPort™ 代替 (Alt) モードを備えています。4 つのパワー スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート コントローラ、DisplayPort Alt モード、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ ピンの過電圧および短絡保護などの機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム パワー マネジメント (SPM) エンジンは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25762-Q1 アクティブ 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25763-Q1 車載用 USB Type-C® パワー デリバリ コントローラ、昇降圧レギュレータ および USB-C® 経由の DisplayPort™ 代替モード搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 17日
* アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 19日
* ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 システム テレメトリー PDF | HTML 2026年 4月 8日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Firmware Update with a Host (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 15日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Pass Compliance and QuadraMAX Best Practice PDF | HTML 2024年 2月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 評価基板

TPS25763Q1EVM は、TPS25763-Q1 バージョン向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、充電専用、 USB 2.0/3.0 データを用いた充電、DisplayPort™ over USB Type-C 経由の充電を含む、シングル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラです。この EVMはシングルポート充電専用に対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQL) 29 Ultra Librarian