ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS65235

アクティブ

I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 11 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 78
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 11 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 78
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • LNB および I2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 Rds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • I2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • 低ドロップ出力 LDO と、VLNB 出力用のプッシュプル出力段
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータを搭載、外部トーン入力をサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV、22kHz のトーン振幅選択
  • EN LOW 時に I2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピンの WQFN 3mm × 3mm (RUK) パッケージ
  • LNB および I2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
  • DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
  • 5V、12V、15V の電源レールに対応
  • 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
  • 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
  • 140mΩ の低 Rds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
  • 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
  • I2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
  • 低ドロップ出力 LDO と、VLNB 出力用のプッシュプル出力段
  • 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータを搭載、外部トーン入力をサポート
  • 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
  • ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
  • 650mV~750mV、22kHz のトーン振幅選択
  • EN LOW 時に I2C レジスタへアクセス可能
  • 動的な短絡保護
  • 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
  • 過熱保護機能を搭載
  • 20 ピンの WQFN 3mm × 3mm (RUK) パッケージ

TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V の電源と 22kHz のトーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。最小の部品数、低消費電力、単純な設計、I2C 標準インターフェイス搭載の完全なソリューションを提供します。

TPS65235 は高い電力効率を実現しています。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵され、スイッチング周波数に 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS65235 では、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。内蔵のリニア・レギュレータとプッシュプル出力段は 22kHz のトーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS65235 は、22kHz のトーン検出回路と出力インターフェイスにより、先進の DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V の電源と 22kHz のトーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。最小の部品数、低消費電力、単純な設計、I2C 標準インターフェイス搭載の完全なソリューションを提供します。

TPS65235 は高い電力効率を実現しています。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵され、スイッチング周波数に 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。TPS65235 では、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。内蔵のリニア・レギュレータとプッシュプル出力段は 22kHz のトーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。

TPS65235 は、22kHz のトーン検出回路と出力インターフェイスにより、先進の DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65235-1 アクティブ FCCM モードの I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ Same functionality, pin-to-pin but with a few different features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65235 I2C インターフェイス搭載の LNB 電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 22日
アプリケーション・ノート DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日
アプリケーション・ノート LNB design considerations on TPS65233, TPS65235 2017年 9月 25日
アプリケーション・ノート DiSEqC™ Protocol and LNB Voltage Regulator TPS65235 for Satellite STB/TV 2016年 12月 14日
ユーザー・ガイド Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2015年 11月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65235EVM-694 — DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板

TPS65235EVM-694 評価基板 (EVM) は、DisEqC2.x 用途向け TPS65235 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。TPS65235EVM-747 と比較して、TPS65235EVM-694 はDisEqC 2.x サポート用の回路を搭載しています。TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アンテナディッシュ内の LNB (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC651 TPS65235EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ