TPS92515
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- Integrated 290-mΩ (typ) Internal N-Channel FET
- Input Voltage Range:
- TPS92515x: 5.5 V to 42 V
- TPS92515HVx: 5.5 V to 65 V
- Operation Down to 5.15 V After Start-Up
- Low Offset High-side Peak Current Comparator
- Constant Average Current, up to 2 A
- Inherent Cycle-by-Cycle Current Limit
- Multiple Dimming Methods
- 10,000:1 Shunt PWM Dimming Range
- 1000:1 PWM Dimming Range
- 200:1 Analog Dimming Range
- Simple Constant Off-time Control
- No Loop Compensation
- Fast Transient Response
- Thermally Enhanced HVSSOP Package
- Integrated Thermal Protection
The TPS92515 family of devices are compact monolithic switching regulators integrating a low resistance N-Channel MOSFET. The devices are intended for high-brightness LED lighting applications where efficiency, high bandwidth, PWM and/or analog dimming and small size are important.
The regulator operates using a constant off-time, peak current control. The operation is simple: after an off-time based on the output voltage, an on-time begins. The on-time ends once the inductor peak current threshold is reached. The TPS92515 device can be configured to maintain a constant peak-to-peak ripple during the ON and OFF periods of a shunt FET dimming cycle. This is ideal for maintaining a linear response across the entire shunt FET dimming range.
Steady-state accuracy is aided by the inclusion of a low-offset, high-side comparator. LED current can be modulated using either Analog or PWM dimming, or both simultaneously. Other features include UVLO, wide input voltage operation, inherent LED Open operation and wide operating temperature range with thermal shut-down.
The TPS92515 and TPS92515-Q1 devices have an operational input range up to 42 V. The TPS92515HV and TPS92515HV-Q1 offer high-voltage options with an input range up to 65 V. All are available in a thermally enhanced 10-pin HVSSOP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92515x 2-A, Buck LED Driver with Integrated N-channel FET, High-Side Current Sense, and Shunt FET PWM Dimming Capability データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 8月 16日 | ||
| 技術記事 | Dimming in switched-mode LED drivers | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 | |||
| 技術記事 | Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 1 | PDF | HTML | 2017年 8月 3日 | |||
| 技術記事 | LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降圧 LED ドライバ評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP15004 — アナログ調光と PWM 調光機能搭載、7.5W、1.25A 車載降圧 LED ドライバのリファレンス デザイン
PMP15022 — 産業用 IR LED アプリケーション向け、アドバンスト調光に対応した降圧型 LED ドライバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。