UCC21750QDWEVM-025

SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21750QDWEVM-025

ご注文はこちら

概要

UCC21750QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、脱飽和機能をベースとする保護機能と診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21750 です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC トランス バイアス電源を搭載しています。

特長
  • プログラマブル駆動電圧を搭載した10A ピーク、分割出力駆動電流
  • 最大 1700V の入力レールをサポートする、5.7kVrms 強化絶縁型チャネルを 2 個搭載
  • ソフト ターン オフによる脱飽和信号と内部 FET によるミラー クランプを使用した短絡保護回路
  • 100V/ns を上回る CMTI を備えた堅牢なノイズ耐性ソリューション

  • パワーモジュールは付属していません

トランス ドライバ
SN6505B ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

絶縁型ゲート ドライバ
UCC21750 DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21750-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21755-Q1 車載、アクティブ保護機能と絶縁型センシング機能搭載、±10A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ UCC21756-Q1 車載対応、±10A 絶縁型シングルチャネルゲートドライバ、アクティブ保護および絶縁型センシング機能付き UCC21759-Q1 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

 

電源電圧スーパーバイザ
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21750QDWEVM-025 SiC / IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動 / 保護機能評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21710 OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC21710QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード UCC21732QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード UCC21750QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード
ダウンロードオプション

SLURAZ2 UCC217xxEVM Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/07/26
製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21710 OC (過電流) 検出機能と内部クランプ搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC21710QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード UCC21732QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード UCC21750QDWEVM-025 SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC21750QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/01/24
ユーザー・ガイド UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) 2019/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。