UCC21710
- 5.7kV RMS のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 最高 2121V pk の SiC MOSFET および IGBT
- 最高出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V
- ±10A の駆動能力と分割出力
- CMTI:150V/ns 以上
- 4A の内部アクティブ・ミラー・クランプ
- 400mA のソフト・ターンオフ (異常検出時)
- PWM 出力を備えた絶縁アナログ・センサで
- NTC、PTC、サーマル・ダイオードによる温度センシング
- 高電圧 DC リンクまたは相電圧
- 過電流 FLT アラームと RST/EN からのリセット
- RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
- 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
- 12V VDD UVLO (RDY によるパワー・グッド通知付き)
- 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入出力
- 伝搬遅延時間:130ns 以下、パルス / 部品スキュー:30ns 以下
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
- 動作時の接合部温度:-40℃~150℃
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
UCC21710 は、最大 1700V の SiC MOSFET および IGBT を駆動するように設計されたガルバニック絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。先進的な内蔵保護機能、クラス最高の動的性能および堅牢性を備えています。 UCC21710 は、最大 ±10A のピーク・ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO 2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 1.5kV RMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 12.8kV PK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。
UCC21710 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング・サポート、フォルト通知、アクティブ・ミラー・クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21710QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタ / 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード
UCC21710QDWEVM-054 — UCC21710 Wolfspeed® 1,200V SiC プラットフォームの評価基板
UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を実現しています。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed® SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET の多様なモデルと、他の IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。