UCC23513EVM-014

UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバの EVM

UCC23513EVM-014

ご注文はこちら

概要

UCC23513EVM-014 評価基板は、光互換入力である UCC23513 を搭載した、TI の 5kVRMS 絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。入力は電流駆動であり、デバイスのターンオンで 7mA と 16mA の間で動作します。また、ターンオフを行うには逆バイアスを印加することもできます。このデバイスは、Si MOSFET、IGBT、WBG デバイス (SiC および GaN トランジスタ) を駆動するために、4A のソースおよび 5A シンクのピーク出力電流に対応できます。

特長
  • 5V の VDD 入力バッファを搭載し、最大で 35V の VCC 電源電圧範囲に対応
  • 4A と 5A のソース/シンク電流性能
  • UL 1577 に準拠した 5kVRMS での 1 分間の絶縁
  • 2 つの出力チャネル間の沿面距離を最大化
  • デバイス入力で逆極性電圧に対応できる機能
  • 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト
絶縁型ゲート ドライバ
UCC23313 8V または 12V UVLO オプション、3.75kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23313-Q1 車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、3.75kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23511 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23511-Q1 車載対応、12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23513 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23513-Q1 車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ UCC23525 5A/5A、5kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC23513EVM-014 UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019/09/09
証明書 UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。