ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC23513-Q1

アクティブ

車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 4.5 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 14 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 4.5 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (max) (V) 33 Output VCC/VDD (min) (V) 14 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • フォトカプラ互換入力付きの 5.7kVRMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース / 5.3A シンクのピーク出力電流
  • 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
  • 8V (B) または 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段で 13V の逆極性電圧を扱えるためインターロックをサポート可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:–40℃~+150℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認定
    • DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK (進行中)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • フォトカプラ互換入力付きの 5.7kVRMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース / 5.3A シンクのピーク出力電流
  • 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
  • 8V (B) または 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段で 13V の逆極性電圧を扱えるためインターロックをサポート可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:–40℃~+150℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認定
    • DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK (進行中)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)

UCC23513-Q1 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、5.7kVRMS の 絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23513-Q1 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき 、フォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。 高性能でありかつ信頼性が高いため、 トラクション・インバータ、オンボード・チャージャ、DC 充電ステーション、車載 HVAC、暖房システムなど、 車載用モータ駆動に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23513-Q1 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、5.7kVRMS の 絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23513-Q1 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき 、フォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。 高性能でありかつ信頼性が高いため、 トラクション・インバータ、オンボード・チャージャ、DC 充電ステーション、車載 HVAC、暖房システムなど、 車載用モータ駆動に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC23511-Q1 アクティブ 車載対応、12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、1.5A/2A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ Pin-to-pin option with 1-A output drive capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23513-Q1 4A ソース、5A シンク、5.7kVRMS 強化絶縁、フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
証明書 UCC23513 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
機能安全情報 UCC23x1x-Q1, Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM

UCC23513EVM-014 evaluation module is designed for evaluation of TI's 5-kVRMS isolated single-channel gate driver with opto compatible input, UCC23513. The input is current driven, requiring between 7 mA and 16 mA for device turn-on, and can be reverse biased for turn-off. The device is capable of (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ