ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC23513

アクティブ

8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 UCC23525 アクティブ 5A/5A、5kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ Higher noise immunity and drive strength

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 4.5 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • 5.7kV RMS フォトカプラ互換入力付きシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライブ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース / 5.3A シンクのピーク出力電流
  • 出力ドライバ電源電圧:14V~33V
    • 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段は 13V の逆極性電圧に対応可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:–40℃~+150℃
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した 8000V PK の強化絶縁耐性
    • UL 1577 に準拠した 5.7kV RMS の絶縁耐性 (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証
  • 5.7kV RMS フォトカプラ互換入力付きシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライブ
  • 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
  • 4.5A ソース / 5.3A シンクのピーク出力電流
  • 出力ドライバ電源電圧:14V~33V
    • 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
  • レール・ツー・レール出力
  • 伝搬遅延時間:105ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:35ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:50 年超
  • 入力段は 13V の逆極性電圧に対応可能
  • 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、T J:–40℃~+150℃
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した 8000V PK の強化絶縁耐性
    • UL 1577 に準拠した 5.7kV RMS の絶縁耐性 (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証

UCC23513 ドライバ は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用のフォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ です。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、 強化絶縁定格は 5.7kV RMS です。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23513 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき 主な機能と特性は、 標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、従来の LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。 本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。 UCC23513 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 さまざまなモータ駆動、 太陽光インバータ、産業用電源、白物家電に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23513 ドライバ は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用のフォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ です。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、 強化絶縁定格は 5.7kV RMS です。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23513 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき 主な機能と特性は、 標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、従来の LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。 本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。 UCC23513 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 さまざまなモータ駆動、 太陽光インバータ、産業用電源、白物家電に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23513、4A ソース、5A シンク、5.7kVRMS フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 3月 27日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Diskrete DESAT für optokompatible isolierte Gate-Treiber UCC23513 in Motorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション・ノート 모터 드라이브의 옵토 호환 절연 게이트 드라이버 UCC23513용 개별 DESAT PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション・ノート モーター ドライブにおける UCC23513 フォトカプラ互換絶縁型ゲ ートドライバ向けディスクリート DESAT PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023年 8月 31日
証明書 UCC23513 CQC Certificate of Product Certification (Malaysia) 2023年 8月 29日
証明書 UCC23513 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
ホワイト・ペーパー 容量性絶縁による ACモータードライブの主要課題の解決法 英語版 2019年 12月 4日
技術記事 Solving lifetime and temperature challenges in AC motor drives with capacitive-bas PDF | HTML 2019年 11月 1日
機能安全情報 Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) 2019年 9月 19日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日
アプリケーション・ノート UCC23513 Input Resistor Selection Guide (Rev. A) 2019年 6月 18日
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019年 3月 26日
技術記事 Replace your aging optocoupler gate driver PDF | HTML 2019年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019年 2月 20日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバの EVM

UCC23513EVM-014 評価基板は、光互換入力である UCC23513 を搭載した、TI の 5kVRMS 絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。入力は電流駆動であり、デバイスのターンオンで 7mA と 16mA の間で動作します。また、ターンオフを行うには逆バイアスを印加することもできます。このデバイスは、Si MOSFET、IGBT、WBG デバイス (SiC および GaN トランジスタ) を駆動するために、4A のソースおよび 5A シンクのピーク出力電流に対応できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC23513 PSpice Transient Model

SLUM668.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC23513 SIMPLIS Transient Model (Rev. A)

SLUM662A.ZIP (48 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC23513 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM667.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC23513B SIMPLIS Model

SLUM744.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC668 UCC23513 Input Resistor Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

UCC23513EVM Design Files

SLUC669.ZIP (6580 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010966 — パック バランス用途、双方向絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向の絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータであり、住宅用エネルギー ストレージ システムでパック バランスを確保する目的で使用します。このリファレンス デザインは、95% のピーク効率で、定電流モードと定電圧モードを実現できます。このリファレンス デザインは、40V ~ 60V の住宅用エネルギー ストレージ システム向けです。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010025 — 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40994 — IGBT 向け、1,500V 絶縁、4W、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ソーラー インバータ、PCS (北米方式携帯電話)、UPS (無停電電源)、モーター ドライバの各アプリケーションで使用する IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) に適した、小型のデュアルチャネル出力絶縁型ゲート ドライバ ボードを提示します。絶縁型バイアス電源は、TPS54308 を使用する Fly-Buck トポロジを使用して実装しています。このトポロジは、1,500V 絶縁の 2 チャネル絶縁型出力を供給すると同時に、良好な電圧安定化を達成します。このデザインは、製造しやすい単層 (片面) PCB 基板を採用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian