UCC23313-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- フォトカプラ互換入力付きの 3.75kVRMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
- 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
- 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
- 8V (B) または 12V の VCC UVLO を選択可能
- レール・ツー・レール出力
- 伝搬遅延時間:105ns 以下
- 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
- パルス幅歪み:35ns 以下
- 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
- 絶縁バリアの寿命:50 年超
- 入力段で 13V の逆極性電圧を扱えるためインターロックをサポート可能
- 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
- 動作時の接合部温度、TJ:–40℃~+150℃
- 機能安全対応
- 安全関連の認定
- DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁耐圧:6000VPK (進行中)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3.75kVRMS (1 分間)
UCC23313 -Q1 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、3.75kVRMS の基本絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23313 -Q1 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。UCC23313 -Q1 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 トラクション・インバータ、オンボード・チャージャ、DC 充電ステーション、車載 HVAC、暖房システムなど、 車載用モータ駆動に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC23313-Q1 4A ソース、5A シンク、3.75kVRMS 基本絶縁、フォトカプラ互換のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 |
証明書 | UCC23313 CQC Certificate of Product Certification | 2023年 8月 16日 | ||||
アプリケーション概要 | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | |||
機能安全情報 | UCC23x1x-Q1, Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 2月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) | 2019年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの EVM
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。