UCC24630EVM-636
UCC24630 65W AC/DC アダプタ
UCC24630EVM-636
概要
これは UCC24630 同期整流コントローラを使用する高効率の 65W AC/DC 設計であり、ユニバーサル入力 (85Vac ~ 265Vac) を許容し、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の性能要件を上回っています。
特長
- 91.49% @ 115V AC、89.81% @ 230V AC 4 ポイント平均効率
- 83.14% @120V AC、82.24% @230V AC 10% 負荷効率
- 230V AC 時に 59mW の無負荷消費電力
- 高速ターンオン時間
- 80mV 未満の出力電圧リップル
- AC ライン入力の UVLO 保護機能
購入と開発の開始
評価ボード
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) | 2016/12/12 | |||
| 証明書 | UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |