PMP40328

SJ FET を採用した、高効率で電力密度の高いアクティブ クランプ フライバック アダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP40328 は、高周波および高密度アダプタ アプリケーション向けの最大 9V 5A リファレンス デザインです。このソリューションは、高効率アクティブ クランプ フライバック コントローラ UCC28780 と二次整流器コントローラ UCC24612-2 を実装しています。効率は全負荷時に約 90% になります。統合された入力 UVLO、および出力 OVP、OCP、SCP により、電力システムの信頼性が向上します。このデザインはコンパクトなフォームファクタで実現されています (52mm X 31mm X 31mm).

特長
  • ユニバーサル AC 入力によるゼロ電圧スイッチング
  • ドレイン - ソース間電圧センシングを使用する同期整流器
  • 統合された入力 UVLO、出力 OVP、OCP、SCP
  • 6.2V5A から 9V5A までの USB PD PPS プロトコルと互換性があります
  • サイズ L * W * H 52mm * 31mm * 31mm
出力電圧オプション PMP40328.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 45
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE28.PDF (600 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUX3.PDF (206 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUX2.PDF (39 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUX5.ZIP (29 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB9.ZIP (698 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUX4.PDF (1454 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUX1.PDF (187 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287801MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

PMP40328 は、高周波および高密度アダプタ アプリケーション向けの最大 9V 5A リファレンス デザインです。このソリューションは、高効率アクティブ クランプ フライバック コントローラ UCC28780 と二次整流器コントローラ UCC24612-2 を実装しています。効率は全負荷時に約 90% になります。統合された入力 UVLO、および出力 OVP、OCP、SCP により、電力システムの信頼性が向上します。このデザインはコンパクトなフォームファクタで実現されています (52mm X 31mm X 31mm).
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40328 SJ FET を採用した、高効率で電力密度の高いアクティブ クランプ フライバック アダプタのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28780EVM-002 UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP40328 SJ FET を採用した、高効率で電力密度の高いアクティブ クランプ フライバック アダプタのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40328 Test Results 2017/12/19
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/06/28
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。