バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SLURB11

TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2024/02/08
製品
DC/DC コントローラ
TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ TPS40210-EP エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ TPS40210-HT 高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40210EVM 開発ボード/EVM TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

リリース情報

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.