TPS40211EVM-352

8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

TPS40211EVM-352

ご注文はこちら

概要

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40211 Non-Synchronous Current Mode Control Boost Controller with integral N-channel FET driver.

TPS40211EVM-352 is designed to use a loosely regulated 12-V (8 V to 18 V) source to produce aregulated current driver at 700 mV for constant current loads such as high-brightness LEDs.TPS40211EVM-352 is designed to demonstrate the TPS40211 in a typical LED Driver for 6 to 10 LEDswhile providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40211 in a given application. The EVM can be modified to other input voltages or output currents by changing some of the components.

特長
  • 8-V to 18-V Input Range
  • 700-mV Fixed Output Current, Adjustable with 1210 Package Resistor Change
  • 42-V Open Circuit Protection
  • 300-kHz Switching Frequency
  • Single SO-8 Switching MOSFET and Rectifier Diode
  • Double Sided 2-Layer PCB With All Components On Top Side
  • Active Converter Area 1.25" x 1.25" (less than 1.6 in)
  • Convenient Test Points for Probing Output Voltage, Current Sense, Switching Waveforms andNon-Invasive Loop Response Testing
DC/DC controllers
TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40211EVM-352 — 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ TPS40210-EP エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ TPS40210-HT 高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40210EVM 開発ボード/EVM TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用
ダウンロードオプション

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

close
製品
DC/DC controllers
TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ TPS40210-EP エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ TPS40210-HT 高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40210EVM 開発ボード/EVM TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

リリース情報

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40211EVM 2009/02/06
証明書 TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。