ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40211-Q1

アクティブ

260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 昇圧、フライバック、SEPIC、LED ドライバ・アプリケーション向け
  • 広い入力動作電圧:4.5V~52V
  • 可変発振器周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • ローサイド・ドライバ内蔵
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • 過電流保護
  • 外付け同期対応
  • 基準電圧:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低電流ディセーブル機能
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全規格に対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 昇圧、フライバック、SEPIC、LED ドライバ・アプリケーション向け
  • 広い入力動作電圧:4.5V~52V
  • 可変発振器周波数
  • 固定周波数電流モード制御
  • 内部スロープ補償
  • ローサイド・ドライバ内蔵
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • 過電流保護
  • 外付け同期対応
  • 基準電圧:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低電流ディセーブル機能

TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。

TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS40210-Q1 アクティブ 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ Different Vref

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4021x-Q1 4.5V~52V 入力、電流モード昇圧コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 15日
アプリケーション・ノート TPS40210 および TPS40211 での絶縁型フライバック フィードバ ックの実装方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
機能安全情報 TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40211EVM-352 — 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用

The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40211-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM856A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • LM3017 True Shutdown 機能搭載、高効率、ローサイド コントローラ
  • LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
  • LM3478Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ
  • LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
  • LM3488 スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3488Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ
  • LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング レギュレータ
  • LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
  • LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ
  • TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ
  • TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ
  • TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–55℃ ~ 125℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS43000 マルチトポロジ(降圧 / 昇圧 / SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ
  • TPS55010 FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ
  • UC2572 負電圧出力、フライバック パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ
  • LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流 昇圧レギュレータ
  • LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ
  • LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ
  • LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ
  • LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ
  • TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ
  • TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS61175 ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ
  • TPS61175-Q1 ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40210 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
  • TPS40210-EP エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ
  • TPS40210-HT 高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS40210EVM 開発ボード/EVM
  • TPS40211EVM-352 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ