按类别浏览
按类型选择
相关类别
新产品
了解 CAN 通信协议
使用 3.3V CAN 收发器简化电源设计
我们的 3.3V CAN 收发器无需单独的 5V 电源,不仅可以提高设计的功效,还可以节省布板空间。这些器件具有高达 5Mbps 的数据速度和可靠的总线故障保护功能,还可完全与 5V CAN 收发器互操作,实现灵活性并与其他 CAN 系统无缝集成。
我们新一代的汽车级 3.3V CAN 收发器率先符合国际电工委员会 62228 汽车电磁兼容性 (EMC) 标准,使得 3.3V CAN 可用于支持汽车和工业应用。
借助完全可互操作且符合 EMC 标准的 3.3V CAN 收发器简化汽车接口设计
使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
实现3.3V CAN的特色产品
使用我们的 5V CAN 收发器轻松解决设计难题
我们的 5V CAN 收发器产品系列可帮助您满足现代汽车和工业网络对带宽、效率和安全的更高需求。我们的产品系列提供具有高达 5Mbps 数据速率和高总线故障保护功能的器件、双通道器件、自供电器件、支持控制器的器件以及可通过抑制引脚唤醒整个系统的器件。
我们的 5V CAN 收发器采用标准 8 引脚和 14 引脚配置以及节省空间的 Small Outline Transistor 封装。我们品类齐全的器件可支持多种具有增强效率和可靠性的设计拓扑。
实现5V CAN的特色产品
利用 CAN 信号改善功能解锁复杂的网络拓扑
借助我们具有信号改善功能、支持高达 8Mbps 数据速率的 CAN 收发器提高速度,同时不影响数据可靠性。这些器件可消除 CAN 传输的显性到隐性边缘处的振铃,从而确保复杂网络拓扑中的信号可靠性。
具有信号改善功能的 CAN FD 器件与我们不具有信号改善功能的 5V CAN 收发器直接兼容,使设计人员能够升级现有拓扑,而无需设计新网络。这些器件完全符合当前的国际标准化组织 11898-2:2024 标准,并向后兼容 CAN in Automation 601-4、传统 CAN 和 CAN FD 规范。
实现CAN SIC的特色产品
通过对 CAN 节点进行目标唤醒优化功耗
我们具有局部联网功能的 CAN 收发器可根据可编程唤醒模式实现单个收发器的目标唤醒,从而节省电力。该功能可减少处于活动状态的 CAN 节点数量,并使其余节点保持低功耗状态。TCAN1146-Q1 和 TCAN1576-Q1 包括总线故障诊断和看门狗计时器,可使您的系统更安全、更可靠。
这些器件具有标准 CAN 和 CAN 信号改善功能选项,可与其他类型的 CAN 收发器配合使用,仅在某些节点中实现灵活性和节能。