TCAN857-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:根据 AEC Q100-002,CANH 和 CANL 引脚具有 ±12kV 的电压
- 充电器件模型 (CDM) ESD 保护:根据 AEC Q100-011,电压为 ±500V
- IEC 62228-3 接触放电:±8kV(未供电)
- 符合 ISO 11898-2:2024 物理层标准
- 功能安全型
- 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps 和 5Mbps)
- 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
- TCAN857V-Q1 I/O 电压范围支持 2.9V 至 5.25V
- 支持 12V 电池应用
- 接收器共模输入电压:±12V
- 保护特性:
- 总线故障保护:±40V
- 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO)
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式:正常和静音
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 8 引脚 SOIC 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN857-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范的物理层要求。该收发器的设计支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps))。
该收发器支持两种工作模式:正常模式和静音模式。此外,还包含许多保护和诊断功能,其中包括热关断 (TSD)、TXD 驱动器显性超时 (DTO) 和高达 ±40V 的总线故障保护。该器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。
该收发器具有通过 VIO 引脚实现的集成电平转换器,该电平转换器提供内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 3.3V 或 5V 逻辑电平。这些收发器提供符合行业标准的 SOIC-8 和 VSON-8 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块
TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。