TCAN844-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:根据 AEC Q100-002,CANH 和 CANL 引脚具有 ±12KV 的电压
- 充电器件模型 (CDM) ESD 保护:根据 AEC Q100-011,电压为 ±500V
- IEC 61000-4-2 接触放电:±8KV(未供电)
- 符合 ISO 11898-2:2024 物理层标准
- 功能安全型
- 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps 和 5Mbps)
- 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
- TCAN844V-Q1 I/O 电压范围支持 2.9V 至 5.25V
- 支持 12V 电池应用
- 接收器共模输入电压:±12V
- 保护特性:
- 总线故障保护:±40V
- 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO)
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式:
- 正常模式
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN844-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范的物理层要求。
该器件包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 3.3V 或 5V 逻辑电平。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2024 所定义唤醒模式 (WUP) 要求的 CAN 来唤醒。
此外,该收发器还包含热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±40V 的总线故障保护功能。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器不仅采用业界通用 SOIC-8 和 VSON-8 封装,而且还提供节省空间的小尺寸 SOT-23 封装选项。
申请了解更多信息
提供其他设计文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN844-Q1 具有待机模式和故障保护功能的汽车级 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 7月 1日 | ||
| 应用手册 | 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL | PDF | HTML | 2026年 7月 7日 | |||
| 应用简报 | 从 TCAN10xx-Q1 迁移至 TCAN8xx-Q1,从而降低成本 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 | |
| 功能安全信息 | TCAN844-Q1 and TCAN844V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块
TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。