TCAN1472-Q1

正在供货

具有待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器

产品详情

Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • AEC Q100(1 级):符合汽车应用要求
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2:2024 标准的要求,包括附件 A 的 CAN SIC 规范
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 保护特性
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • ±58V CAN 总线容错
    • VCC 和 VIO(仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 采用 SOIC (8)、小型 SOT-23 (8) 和无引线 VSON (8) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • AEC Q100(1 级):符合汽车应用要求
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2:2024 标准的要求,包括附件 A 的 CAN SIC 规范
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 保护特性
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • ±58V CAN 总线容错
    • VCC 和 VIO(仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 采用 SOIC (8)、小型 SOT-23 (8) 和无引线 VSON (8) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1472-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 附件 A 信号改善功能 (SIC) 规范对物理层的要求。这些器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

这些器件满足 ISO 11898-2:2024 附件 A SIC 规范要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

这些器件与 TCAN1044A-Q1 或 TCAN1042-Q1 等 8 引脚 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1472-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。这些收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件系列还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

TCAN1472-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 附件 A 信号改善功能 (SIC) 规范对物理层的要求。这些器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

这些器件满足 ISO 11898-2:2024 附件 A SIC 规范要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

这些器件与 TCAN1044A-Q1 或 TCAN1042-Q1 等 8 引脚 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1472-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。这些收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件系列还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TCAN1476-Q1 正在供货 具有待机模式和 1.8V IO 支持及信号改善功能的汽车级双通道 CAN FD 收发器 Dual CAN FD transceiver

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频