TCAN1473-Q1

正在供货

具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器

产品详情

Features Inhibit, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Inhibit, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 功能安全型
  • 实现如 ISO 11898-2:2024 中所定义的信号改善功能 (SIC)
    • 通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • 宽工作输入电压范围
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
    • 支持远程及本地唤醒的低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制

  • 支持使用 WAKE 引脚实现本地唤醒

  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 采用具有可湿性侧面的 14 引脚引线式(SOT 和 SOIC)封装以及无引线 (VSON) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 功能安全型
  • 实现如 ISO 11898-2:2024 中所定义的信号改善功能 (SIC)
    • 通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • 宽工作输入电压范围
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
    • 支持远程及本地唤醒的低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制

  • 支持使用 WAKE 引脚实现本地唤醒

  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 采用具有可湿性侧面的 14 引脚引线式(SOT 和 SOIC)封装以及无引线 (VSON) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1473-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 CAN 规范的物理层要求,具备信号改善功能 (SIC)。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。SIC 允许应用程序通过以 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps 的速度运行来获取 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 的真正优势,即使在具有多个未端接桩的大型网络中也是如此。

TCAN1473-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1473-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1473-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

这些器件与 TCAN1043N-Q1 或 TCAN1043H-Q1 等 14 引脚单通道 CAN FD 收发器引脚兼容。

TCAN1473-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 CAN 规范的物理层要求,具备信号改善功能 (SIC)。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。SIC 允许应用程序通过以 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps 的速度运行来获取 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 的真正优势,即使在具有多个未端接桩的大型网络中也是如此。

TCAN1473-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1473-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1473-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

这些器件与 TCAN1043N-Q1 或 TCAN1043H-Q1 等 14 引脚单通道 CAN FD 收发器引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TCAN1473A-Q1 正在供货 具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器 Additional features: SWE timer, TXDCLP, and INH_MASK

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1473-Q1 具有睡眠模式和信号改善功能的汽车级 CAN FD 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-15
应用手册 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
白皮书 信号改善功能如何释放 CAN FD 收发器的真正潜力 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-7
功能安全信息 TCAN1043N-Q1 and TCAN1473-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024-12-9
应用手册 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC14-EVM — 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

该通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块 (EVM) 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。

该 EVM 还可搭载 SIC 网络,可通过用户安装的 J10 和 J11 将该网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频