TCAN1473A-Q1

正在供货

具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器

产品详情

Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 功能安全型
  • 实现如 ISO 11898-2:2024 中所定义的信号改善功能 (SIC)
    • 通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • 宽工作输入电压范围
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
    • 支持远程及本地唤醒的低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制
  • INH_MASK 引脚可在虚假唤醒事件期间使 INH 保持禁用状态
  • 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
  • 如果出现系统电源故障或软件故障,睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器可将系统从待机模式安全转换为睡眠模式
    • 支持长时间上电
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 端子处于高阻态
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 采用具有可湿性侧面的 14 引脚引线式(SOT 和 SOIC)封装以及无引线 (VSON) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 功能安全型
  • 实现如 ISO 11898-2:2024 中所定义的信号改善功能 (SIC)
    • 通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • 宽工作输入电压范围
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
    • 支持远程及本地唤醒的低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制
  • INH_MASK 引脚可在虚假唤醒事件期间使 INH 保持禁用状态
  • 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
  • 如果出现系统电源故障或软件故障,睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器可将系统从待机模式安全转换为睡眠模式
    • 支持长时间上电
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 端子处于高阻态
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 采用具有可湿性侧面的 14 引脚引线式(SOT 和 SOIC)封装以及无引线 (VSON) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1473A-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 CAN 规范的物理层要求,具备信号改善功能 (SIC)。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。SIC 允许应用程序通过以 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps 的速度运行来获取 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 的真正优势,即使在具有多个未端接桩的大型网络中也是如此。

TCAN1473A-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1473A-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1473A-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

TCAN1473A-Q1 具有一个 SWE 计时器,可在无操作 4 分钟 (tINACTIVE) 后,从待机模式安全转换为睡眠模式。如果 MCU 出现故障,无法将器件转换为正常模式,这一特性也可以保证器件转换为低功耗的睡眠模式。

当不使用 INH_MASK 功能(INH_MASK 引脚悬空或连接到 GND)时,该器件与传统 CAN FD 收发器(例如 TCAN1043A-Q1 或 TCAN1043H-Q1)的引脚兼容。

TCAN1473A-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 CAN 规范的物理层要求,具备信号改善功能 (SIC)。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。SIC 允许应用程序通过以 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps 的速度运行来获取 CAN 灵活数据速率 (CAN FD) 的真正优势,即使在具有多个未端接桩的大型网络中也是如此。

TCAN1473A-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1473A-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1473A-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

TCAN1473A-Q1 具有一个 SWE 计时器,可在无操作 4 分钟 (tINACTIVE) 后,从待机模式安全转换为睡眠模式。如果 MCU 出现故障,无法将器件转换为正常模式,这一特性也可以保证器件转换为低功耗的睡眠模式。

当不使用 INH_MASK 功能(INH_MASK 引脚悬空或连接到 GND)时,该器件与传统 CAN FD 收发器(例如 TCAN1043A-Q1 或 TCAN1043H-Q1)的引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1473-Q1 正在供货 具有 INH 和 WAKE 引脚及信号改善功能的汽车级低功耗 CAN FD 收发器 Without SWE timer, TXDCLP, and INH_MASK

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1473A-Q1 具有睡眠模式和信号改善功能的汽车级 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL PDF | HTML 2026年 7月 7日
功能安全信息 TCAN1473A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC14-EVM — 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

该通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块 (EVM) 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。

该 EVM 还可搭载 SIC 网络,可通过用户安装的 J10 和 J11 将该网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频