按类别浏览
相关类别
新产品
Automotive USB Type-C 8.1Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side
价格约为 (USD) 1ku | 3.2
具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器
价格约为 (USD) 1ku | 3.095
Automotive USB Type-C® 10Gbps DP Alt mode linear redriver crosspoint switch for sink side
价格约为 (USD) 1ku | 5.4
技术资源
TI 精密实验室 - USB IC
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
设计和开发资源
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。 此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
USB Type-C DFP 端口控制器评估模块
TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。