主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1064-Q1

正在供货

适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C® 10Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

产品详情

Type Active mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
Type Active mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.210Gbps + 2 个 DP 1.4 通道
    • 4 个 DP 1.4 通道
  • USB 3.2 高达 10Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 13.3dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort™ 链路训练透明
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.210Gbps + 2 个 DP 1.4 通道
    • 4 个 DP 1.4 通道
  • USB 3.2 高达 10Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 13.3dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort™ 链路训练透明
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN

TUSB1064-Q1 是一种基于 USB-C 的 VESA DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率,适用于上行端口(接收端)。该器件可根据基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。

TUSB1064-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。TUSB1064-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级 2 级温度范围。

TUSB1064-Q1 是一种基于 USB-C 的 VESA DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率,适用于上行端口(接收端)。该器件可根据基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。

TUSB1064-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。TUSB1064-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级 2 级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1064-Q1 USB Type-C® DP 交替模式 10Gbps 接收端线性转接驱动器交叉点开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 9日
应用手册 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 评估模块

TUSB1064-Q1 评估模块 (EVM) 可与 TUSB1146EVM 或 USB 等交替模式 USB Type-C® 源或 DisplayPort™ Type-C 主机系统配合使用,以评估 Type-C 实现。该 EVM 附带一个用于连接到 USB 集线器或设备的传统 Type-A USB 插座,以及一个用于连接到 DisplayPort 接收器的 DisplayPort 插座。TUSB1064Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚并将器件配置为 I²C 或引脚配置 (strap) 模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频