TMUX9832
- 仅需要 +5V 辅助电源
- 功耗极低:50kHz 时所有 32CH 开关的功耗为 9.5mW(典型值)
- 宽输入信号范围:
- 高达 ±110V、220V VPP
- 支持 ±120V、240V VPP 电压过冲
- 支持 305MHz 小信号频率范围
- 支持 ≥50MHz 大信号频率范围
- 低关断电容:10.7pF
- 低导通电阻
- 高达 100MHz 的数据移位时钟频率
- 逻辑电平:1.8V 至 5V
- 集成型 NDIN 可反转输入数据极性
- 快速导通时间:3µs(最大值)
- 出色的 HD2PC 性能:5MHz 时 ≥50dB
- 出色的关断隔离性能:5MHz 时为 -68dB
- 具有优化引脚排列的小型 BGA 和 QFN 封装选项
- 集成热关断功能,可提高系统可靠性
- 输出端上集成泄漏电阻器
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
TMUX9832 是一款具有闩锁效应抑制的 32 通道低谐波失真、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 32 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件仅需要 +5V 电源,同时仍能够支持 ±110V 模拟信号。TMUX9832 还在漏极 (Dx) 引脚上集成了泄漏电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9832 专为医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用而设计。
TMUX9832 集成了可级联的 32 位移位寄存器和锁存器,用于控制 32 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9832 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。32 位移位寄存器可在 1.8V 至 5V 电源下运行,并支持高达 100MHz 的时钟速度。
申请了解更多信息
可提供完整数据表、其他文档和资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX9832 具有闩锁效应抑制的无高电压偏置、超出电源电压、 220V 1:1、32 通道开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 13日 | ||
| 应用手册 | 使用 4 个 TMUX9832 器件与 2 个 64 通道器件的适用于超声波 的超小型 128 通道多路复用器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 21日 | |
| 应用手册 | 使用 TMUX9832 切换超声波信号 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 | |
| 应用手册 | 采用 TI 高压开关提高超声波扫描仪的可移植性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 15日 | |
| 产品概述 | 优化手持式超声波前端电路设计的尺寸 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-010256 — 128 通道超声波发送器系统参考设计
该超声波传输参考设计使用 TI 的 TX7516 五级脉冲发送器和高压 TMUX9832 开关。发送器和开关以 1:4 的方式进行连接,可满足高通道数超声波模拟前端系统的紧凑型硬件设计要求。此设计通过采用我们的高效小尺寸电源模块和 SEPIC 拓扑,还减小了总体电源尺寸。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEH) | 83 | Ultra Librarian |
| VQFN (RWF) | 72 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。