具有共模控制的直流至 7.2GHz、3dB BW、10dB 增益、全差分射频放大器
价格约为 (USD) 1ku | 12.29
100MHz 至 14GHz、3dB 带宽单端转差分 (S2D) 射频放大器
价格约为 (USD) 1ku | 48
抗辐射、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器
耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器
近直流至 8GHz、差分转单端 (D2S) 射频放大器
价格约为 (USD) 1ku | 42