TRF0208-SEP
- 提供供应商项目图,VID V62/23605
- 辐射:
- 电离辐射总剂量 (TID)
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 30krad (Si) TID
- 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
- 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 30krad (Si) TID
- 单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
- 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 43MeV-cm2/mg 的 LET
- 电离辐射总剂量 (TID)
- 航天增强型塑料 (SEP)
- 无铅结构
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
- 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
- 带宽:11GHz,3dB
- 增益平坦度:8GHz,1dB
- OIP3:36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
- P1dB:14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
- NF:6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
- 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
- 关断特性
- 单电源运行:3.3V
- 有效电流:138mA
TRF0208-SEP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA),专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200-SEP 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件则是这类应用的理想选择。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。
TRF0208-SEP 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRF0208-SEP 抗辐射、近直流至 11GHz、全差分射频放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 |
| * | VID | TRF0208-SEP VID TRF0208-SEP V6223605 | 2025年 5月 19日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TRF0208-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 12月 20日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TRF0208-SEP, Near-DC to 11GHz, Fully Differential RF Amplifier Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 12月 18日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TRF0208-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | PDF | HTML | 2024年 12月 17日 | ||
| 证书 | TRF0208SEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 12日 | ||||
| 技术文章 | Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 评估模块
TRF0208-SEP 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0208-SEP 器件,该器件是一款差分射频放大器,采用 2mm × 2mm 12 引脚 WQFN 封装。该器件旨在驱动高速射频差分输入 ADC,通常可以消除对双元件(增益块和无源平衡-非平衡变压器)驱动级的需求。
TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计
TIDA-010274 — 航天级分立式射频采样收发器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。