TRF1305B1
- 三种性能经优化的功率增益型号:
- 15dB (TRF1305A1)
- 10dB (TRF1305B1)
- 5dB (TRF1305C1)
- 可以通过外部电阻器来降低固定增益
- 宽大信号射频带宽:
- TRF1305B1:7.2GHz (3dB)、6.4GHz (1dB)
- OP1dB(差分 100Ω 负载):
- 15.6dBm (2GHz)、12.9dBm (4GHz)
- OIP3:34.5dBm (2GHz)、25.5dBm (4GHz)
- 噪声系数:10.4dB (2GHz)、13.4dB (4GHz)
- 压摆率:25kV/µs
- 大输入 (±1V) 和输出 (±0.5V) 共模电压范围
- 灵活的配置和模式:
- 单端输入、差分输出 (S2D)
- 差分输入、差分输出 (D2D)
- 单端输出(性能受限)
- 交流或直流耦合输入/输出
- 可调输出共模电压
- 输入共模范围扩展模式
- 支持 5V 的灵活单电源或双电源
- 有功功率损耗:475mW
- 断电模式
TRF1305B1 是一款超高性能闭环单通道射频放大器,工作带宽从真直流到 7GHz 以上。该器件具有出色的性能,可通过直流或交流耦合接口驱动高速、高性能 ADC,例如 ADC12DJ5200RF 和 ADC32RF5x。该放大器针对射频、零中频和复杂中频以及高速时域应用进行了优化。该器件在固定增益配置下针对性能进行了优化。如果需要较低的增益,请使用外部电阻器。
TRF1305B1 具有一个 VOCM 引脚,允许设置不同的输出共模电压和输入共模电压;例如,用于电平转换或大多数具有不同直流共模电压的 IQ 降压转换器 ADC 接口应用。TRF1305B1 还具有浮动 2 电源轨双电源或单电源选项,以及允许将输入共模范围扩展至更接近电源的 MODE 引脚。
TRF1305B1 具有断电功能。该器件采用 TI 专有的先进 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 2mm × 2mm、12 引脚 WQFN-FCRLF 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRF1305B1 单通道,直流至大于 7GHz,3dB 带宽,RF 全差分放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
| 技术文章 | RF FDA 如何利用 RF 取樣 ADC 強化測試系統 | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | RF FDA가 RF 샘플링 ADC로 테스트 시스템을 개선하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | Wie HF-FDAs Prüfsysteme mit HF-Abtast-ADCs verbessern | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | 射频 FDA 如何使用射频采样 ADC 来增强测试系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1 差分输入差分输出 (D2D) 评估模块
TRF1305B1 评估模块旨在为评估 TRF1305B1 器件提供快速设置。TRF1305B1 评估模块由灵活的 5V 单电源或双电源供电,可进行交流或直流耦合,同时支持广泛的共模电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RPV) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。