ZHCACB5 March 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
说明
该示例演示了如何使用 MSPM0 器件上的漏极开路 IO (ODIO)与高达 5V 的信号进行连接。通过使用外部上拉电阻器,开漏 IO 允许在高于 MSPM0 VDD 电源电压的电压电平下跨多个电压域进行通信。
图 1 显示了该示例中使用的外设的功能方框图。
所需外设
该应用最多可以使用两个开漏 IO。
子块功能 | 外设使用 | 说明 |
---|---|---|
IO | 2 个 GPIO 引脚 | PA0 和 PA1,只能使用 5V 容限开漏 IO |
兼容器件
根据表 1 中的要求,该示例与表 2 中的器件兼容。相应的 EVM 可用于原型设计。
兼容器件 | EVM |
---|---|
MSPM0Lxxx | LP-MSPM0L1306 |
MSPM0Gxxx | LP-MSPM0G3507 |
设计步骤
设计注意事项
附加资源