产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, LIN, MATHACL, RTC UART 5, 6, 7 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 16, 20, 21, 27 SPI 2, 3 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system AutoSAR, BareMetal (No OS), FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 28, 38, 42, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, LIN, MATHACL, RTC UART 5, 6, 7 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 16, 20, 21, 27 SPI 2, 3 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system AutoSAR, BareMetal (No OS), FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 28, 38, 42, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3
LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) NFBGA (ZAW) 100 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm) DSBGA (YCJ) 42 6.770103 mm² (2.383 mm × 2.841 mm)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器

    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 128KB 总 SRAM
      • SRAM(组 0): 具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能并可保持低至待机模式的 64KB SRAM
      • SRAM(组 1): 64kB SRAM,保持低至停止模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 三个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1Msps 数模转换器 (DAC)
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA/4MHz
    • STANDBY:在启用 RTC、SRAM Bank 0 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.7µA。
    • 关断:92nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个计时器,支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
      • 三个接口支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbit/s 的速度
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 100 引脚 nFBGA (ZAW)(0.8mm 间距)
    • 100 引脚 LQFP (PZ)(0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP (PN)(0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
    • 42 引脚 DSBGA (YCJ)(0.35mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G1518:256KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G1519:512KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G3518:256KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G3519:512KB 闪存、128KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器

    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 128KB 总 SRAM
      • SRAM(组 0): 具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能并可保持低至待机模式的 64KB SRAM
      • SRAM(组 1): 64kB SRAM,保持低至停止模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 三个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1Msps 数模转换器 (DAC)
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA/4MHz
    • STANDBY:在启用 RTC、SRAM Bank 0 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.7µA。
    • 关断:92nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个计时器,支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
      • 三个接口支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbit/s 的速度
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 100 引脚 nFBGA (ZAW)(0.8mm 间距)
    • 100 引脚 LQFP (PZ)(0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP (PN)(0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
    • 42 引脚 DSBGA (YCJ)(0.35mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G1518:256KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G1519:512KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G3518:256KB 闪存、128KB RAM
    • MSPM0G3519:512KB 闪存、128KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)

MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Gx51x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Gx51x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 65
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0Gx51x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-1
* 用户指南 MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2026-7-28
* 勘误表 MSPM0G351x、MSPM0G151x、MSPM0G351x-Q1、 MSPM0G3529-Q1 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13
系统设计 LIN to I2C Bridge PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 MSPM0 MCU 中的网络安全机制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-28
应用手册 通过闪存组交换进行实时固件更新 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-4
用户指南 MSPM0 引导加载程序 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-16
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 ADC 噪声分析和应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-24
系统设计 热敏电阻温度检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 I2C (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 UART (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用按钮进行 PWM 控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 5V 接口 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 数据传感器聚合器子系统设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 电源序列发生器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 ADC 至 SPI (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用 MSPM0 作为看门狗计时器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 CAN 转 UART 桥接器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 CAN 转 SPI 桥接器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 CAN 转 I2C 桥接器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 数字 FIR 滤波器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 数字 IIR 滤波器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
应用手册 MSPM0 MCU 上的 SPI 至 CAN 桥接器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-4
系统设计 对 ADC 同步采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-3
功能安全信息 Functional Safety Manual for MSPM0Gx51x PDF | HTML 2025-8-13
应用手册 STM8 到 MSPM0 迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-21
模拟设计期刊 选择电机控制中的位置传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-10
应用手册 使用 MSPM0 MCU 捕获 0% 至 100% 占空比的 PWM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-7
应用简报 使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 SPI 之间进行桥接设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-22
应用简报 使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 I2C 之间进行桥接设计 PDF | HTML 英语版 2025-4-22
白皮书 MSPM0 MCU 在汽车应用中的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-17
应用简报 使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 UART 之间进行桥接器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-4
应用手册 IAR 至 CCS 项目移植指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-28
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 实现基于软件的密码保护调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 LIN 的基础知识和在 MSPM0 上的实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
应用手册 基于 MSPM0 MCU 的投影仪激光斑点抑制解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4
应用手册 MSPM0 系列中的闪存多组功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-22
应用手册 使用 MSPM0 通过 UART 转 CAN 对 BQ79616 进行控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-17
应用手册 MSPM0 硬件编程和调试程序指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-5
应用手册 MSPM0 低功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-21
应用手册 A2L 制冷剂标准概述和面向设计人员的 TI 缓解控制板设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-18
应用手册 使用 MSPM0 通过 UART Over CAN 实现 TPS929xxx LED 驱 动器控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-9
应用手册 Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-16
应用简报 使用 MSPM0 的汽车座椅舒适模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-2
应用手册 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-5
技术文章 在不断发展的‌电动汽车充电市场中,为什么提升互操作性非常重要 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-26
产品概述 采用 MSPM0 MCU 实现 UWB 无钥匙进入和启动 (PEPS) 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-16
产品概述 利用 MSPM0 MCU 实现 HVAC 风扇控制设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
应用手册 MSPM0 实现具有成本效益的现场变送器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-20
应用手册 EEPROM 仿真 A 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 EEPROM 仿真 B 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-12
应用简报 使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 提高电池管理设计的灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧仪设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用手册 借助 MSPM0 精密模拟,轻松进行系统设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-14
应用手册 M0L 或 M0G:如何为您的应用选择合适的 MSP 微控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13
白皮书 MSPM0:通过易于使用的工具、软件和 Academy 将创意变为产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13
应用手册 MSPM0 G 系列 MCU 功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 评估模块

LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0G3519 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0G3519 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)和 80 多个引脚。通过将 ADC 和 DAC 低通滤波器占位符放置在理想位置以及使用 LaunchPad 背面提供的外部基准选项来改善模拟结果。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。

MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。

支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB — MSPM0 diagnostic library

MSPM0 诊断库软件开发套件 (SDK) 是功能安全软件的集合,可帮助客户满足其功能安全诊断要求。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB — MSPM0 diagnostic library

MSPM0 诊断库软件开发套件 (SDK) 是功能安全软件的集合,可帮助客户满足其功能安全诊断要求。

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0

MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。

该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
NFBGA (ZAW) 100 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
DSBGA (YCJ) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频