ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath™ Console 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料
Application Note

TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用

下载最新的英语版本