ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 RS-485 トランシーバ

1Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 3.6 VCC2 (min) (V) 3.15 VCC2 (max) (V) 3.6 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 3.6 VCC2 (min) (V) 3.15 VCC2 (max) (V) 3.6 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • 最大 1Mbps の信号速度
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 16pF の低バス容量 (標準値)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK V IOTM、560 V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格
    • CSA 62368-1 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格
  • TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • 最大 1Mbps の信号速度
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 16pF の低バス容量 (標準値)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK V IOTM、560 V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格
    • CSA 62368-1 に準拠した 2500 V RMS 絶縁定格

ISO15 は TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型半二重差動ライン・トランシーバ、ISO35 は絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバです。周囲温度の定格は、ISO15 および ISO35 では -40℃~85℃と規定されており、ISO15M および ISO35M では -55℃~125℃に拡張されています。

これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、4000 V PK (VDE に準拠) および 2500 V RMS (UL および CSA に準拠) の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ISO15 は TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型半二重差動ライン・トランシーバ、ISO35 は絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバです。周囲温度の定格は、ISO15 および ISO35 では -40℃~85℃と規定されており、ISO15M および ISO35M では -55℃~125℃に拡張されています。

これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、4000 V PK (VDE に準拠) および 2500 V RMS (UL および CSA に準拠) の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1410 アクティブ EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ Higher isolation rating, higher IEC-ESD protection rating, higher CMTI and wider operating temperature range 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOx5 絶縁型 3.3V 半二重および全二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 9月 26日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 (Rev. A) 2026年 1月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
Analog Design Journal 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 7月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO485EVM — ISO485EVM 評価モジュール

The ISO485 evaluation module (EVM) supports the parametric evaluation of RS-485 digital isolators. The EVM will be delivered with an ISO3082DW factory installed on the board. This EVM is intended to be used with the ISO15, ISO35 (SLOS580) and ISO3080, ISO3082, ISO3086 or ISO3088 (SLOS581). If (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00486 — 24VAC 電源を使用する、絶縁型 RS-485 から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン

TIDA-00486 は、当社の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス マイコン モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワークの間にデータ ブリッジを構築します。ISO15 トランシーバは、最大 2500VRMS の絶縁能力のある絶縁型 RS-485 インターフェイスを実現します。LM5160 Fly-Buck™ 電源は、回路の 2 つの領域に対して、絶縁型と非絶縁型両方の 3.3V 出力を供給します。このデザインに対して、最大 30VRMS の AC または 48V ピークの DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian