ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1452

アクティブ

EMC 保護機能搭載、50Mbps、全二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 50 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 ESD HBM (kV) 30 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 3 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 50 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 ESD HBM (kV) 30 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 3 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TIA/EIA-485-A と互換
  • 5V のバス側電源で PROFIBUS 互換
  • バス I/O 保護
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
  • 低 EMI の 500kbps、12Mbps、50Mbps データ レート
  • 1.71V〜5.5V のロジック側電源 (VCC1)、3V〜5.5V のバス側電源 (VCC2)
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
  • 拡張温度範囲: -40°C~125°C
  • 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット プラグイン可能
  • ワイドボディ SOIC-16 パッケージ
  • ほとんどの絶縁 RS-485 トランシーバとピン互換
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した 7071VPK VIOTM および 1500VPK VIORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認定
    • CQC、TUV、CSA 承認
  • TIA/EIA-485-A と互換
  • 5V のバス側電源で PROFIBUS 互換
  • バス I/O 保護
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
  • 低 EMI の 500kbps、12Mbps、50Mbps データ レート
  • 1.71V〜5.5V のロジック側電源 (VCC1)、3V〜5.5V のバス側電源 (VCC2)
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
  • 拡張温度範囲: -40°C~125°C
  • 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット プラグイン可能
  • ワイドボディ SOIC-16 パッケージ
  • ほとんどの絶縁 RS-485 トランシーバとピン互換
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した 7071VPK VIOTM および 1500VPK VIORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認定
    • CQC、TUV、CSA 承認

ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルの IEC 静電放電 (ESD) および IEC 電気的高速過渡 (EFT) 事象に耐えられるので、システムレベルの保護のためにバス上に部品を追加する必要はありません。デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。

ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルの IEC 静電放電 (ESD) および IEC 電気的高速過渡 (EFT) 事象に耐えられるので、システムレベルの保護のためにバス上に部品を追加する必要はありません。デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO14xx 堅牢な EMC 性能を備えた 5kVRMS 絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 7月 5日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 CSA Certificate for ISO14xxDW (Rev. A) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How high speed isolated interface devices increase reliability of motor drive PDF | HTML 2020年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1412DWEVM — ISO1412DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型全二重 RS-485 の評価基板

ISO1412DWEVM は、16 ピン パッケージ (パッケージ コード DW) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO1452 IBIS Model

SLLM432.ZIP (123 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ