ISO1176T

アクティブ

トランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type RS-485
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • EN 50170 および TIA/EIA-485-A の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 最大 40Mbps の信号速度
  • トランス・ドライバを内蔵した簡単な絶縁型電源設計
  • 標準的な効率が 60% 超 (I LOAD = 100mA) - SLUU471 を参照
  • 2.1V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
  • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • 安全および規制の認定
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242 V PK の基本絶縁
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS での 1 分間の絶縁
    • CSA 60950-1 および CSA 61010-1 規格
  • EN 50170 および TIA/EIA-485-A の要件を満たす (または上回る) 性能
  • 最大 40Mbps の信号速度
  • トランス・ドライバを内蔵した簡単な絶縁型電源設計
  • 標準的な効率が 60% 超 (I LOAD = 100mA) - SLUU471 を参照
  • 2.1V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
  • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • 安全および規制の認定
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242 V PK の基本絶縁
    • UL 1577 に準拠した 2500 V RMS での 1 分間の絶縁
    • CSA 60950-1 および CSA 61010-1 規格

ISO1176T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、グランド・ループが切断され、はるかに大きな同相電圧範囲で動作できるため、長い伝送ラインに理想的です。

各デバイスの対称型絶縁バリアは、ライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242V PK で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ガルバニック絶縁型差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計された集積回路 (IC) です。このトランシーバは、ガルバニック絶縁型の差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを組み合わせたものです。ドライバの ISODE ピン (ピン 10) のアクティブ HIGH イネーブルと絶縁されたイネーブル状態出力で方向の制御を行います。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または V CC2 = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。ISO1176T は、データの破損や高価な制御回路の損傷のリスクを大幅に低減できます。

このデバイスは、-40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ISO1176T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、グランド・ループが切断され、はるかに大きな同相電圧範囲で動作できるため、長い伝送ラインに理想的です。

各デバイスの対称型絶縁バリアは、ライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242V PK で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ガルバニック絶縁型差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計された集積回路 (IC) です。このトランシーバは、ガルバニック絶縁型の差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを組み合わせたものです。ドライバの ISODE ピン (ピン 10) のアクティブ HIGH イネーブルと絶縁されたイネーブル状態出力で方向の制御を行います。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または V CC2 = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。ISO1176T は、データの破損や高価な制御回路の損傷のリスクを大幅に低減できます。

このデバイスは、-40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1176T トランス・ドライバ内蔵、絶縁型 Profibus RS-485 トランシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 9月 26日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 (Rev. A) 2026年 1月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 CSA Certificate for ISOxxTDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016年 9月 27日
ユーザー・ガイド Isolated, 40-Mbps, 3.3-V to 5-V Profibus Interface (Rev. A) 2013年 12月 20日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日
Analog Design Journal Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app 2011年 9月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1176TEVM — ISO1176T 評価モジュール

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 小型評価モジュール

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO35TEVM — ISO35T 評価モジュール

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PROFIBUS — AM1810 Sitara ARM マイクロプロセッサの PROFIBUS

PROFIBUS は世界有数の成功を収めたフィールド・バス (通信) テクノロジーとして産業用オートメーションの分野で使用されており、PROFIBUS and PROFINET International 機関の監督下にあります。PROFIBUS は広く導入されているテクノロジーであり、2009 年末までに 3,000 万台以上の PROFIBUS ノードが設置された後、現在はおよそ 10% の年間成長率を達成しています。PROFIBUS には的確な制御機能とオンライン診断機能があり、資産管理の改善、ライフサイクル・コストの確実な削減、品質の改善、生産性の向上に貢献します。

TI (...)

リファレンス・デザイン

TIDEP0008 — PROFINET 通信開発プラットフォーム

このリファレンス・デザインは PROFINET のセカンダリ通信をターゲットにしており、幅広い産業用オートメーション機器に PROFINET 通信規格を実装するのに役立ちます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を使用して製作しましたが、TMDXICE110 を使用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信

産業用オートメーションに適した産業用イーサネットは、30 種類以上の産業用規格という形で存在しています。そのうち EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III、PowerLink などいくつかの規格は、適切に確立されたリアルタイム イーサネット プロトコルであり、FPGA または ASIC を通じて専用 MAC ハードウェアのサポートを必要とします。産業用通信サブシステム内のプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) は、Sitara プロセッサ ファミリの内蔵ハードウェア ブロックという形で存在しており、FPGA または ASIC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0003 — Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用して、IEC 62439 規格で規定されている PRP (Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル) 仕様をサポートしています。このリファレンス デザインは、FPGA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0027 — 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン

産業用アプリケーション向け TIDEP0027 高性能パルス トレイン出力(PTO)、PRU-ICSS 付きは、TIの AM335x Sitara プロセッサ ファミリと PTO モジュールを組み合わせて単一のシステム オン チップ(SoC)ソリューションにしたものです。このデザインは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) をベースとしていますが、他の PRU-ICSS 対応開発ボードと組み合わせて使用することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00005 — 絶縁型 Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、ISO1176T 絶縁型 Profibus トランシーバおよび TPS76350 高精度リニア・レギュレータを使用して、絶縁型 40Mbps、3.3V ~ 5V Profibus インターフェイスを実装できます。この回路では、基板面積および消費電力を低減させながら、信号と電力を分離することができます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian