OPTEEQ Technologies

闪存编程、仿真和测试工具

OPTEEQ Technologies 是一家领先的闪存编程、仿真和测试工具提供商,拥有超过 15 年行业经验。我们的通用系统内编程解决方案可帮助 TI 客户解决他们在电子制造和测试中遇到的关键问题,显著提升生产效率和自动化水平。OPTEEQ 的全球网络凭借出色的 TI 器件兼容性、更高的编程效率以及易于定制的集成方案,为客户提供有力支持。

Low-power MCUs
MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

 

实时数字电源 MCU
TMS320F28P550SJ 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU TMS320F28P550SG 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车 LED 驱动器
TPS929240-Q1 汽车级 24 通道 40V 高侧 LED 和 OLED 驱动器

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28P559SJ-Q1 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS570LC4357 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R5F,EMAC,FlexRay,通过 Q-100 车规认证

 

汽车车身和照明 MCU
TMS320F28P559SG-Q1 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

 

通用 MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G3519 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
联系人
提供的资源
  • 硬件编程工具
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • G1-806/808, IoT Park, No. 200 Linghu Avenue,
  • Wuxi, Jiangsu, 214135
  • China

资源

硬件编程工具

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 系列通用系统内组编程器

作为市场领导者,OPTEEQ Technologies 在半导体芯片编程方面拥有十余年的深厚专业知识。OPTEEQ SG400E 编程器提供 1-32 通道选项。在保持 SG400 系列高稳定性和超快编程速度的同时,它通过全新设计的独立电源系统满足客户多样化的应用场景需求。它还新增了 VCC/VPP 快速放电电路和双重过载保护电路,使其成为汽车电子、工业控制等行业 PCB 大规模生产和测试的理想之选,助力客户实现百万级芯片编程零缺陷的目标。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。