TPS929240-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 24 通道精密高侧电流输出:
- 器件电源电压为 4.5V 至 40V
- LED 电源电压为 4V 至 36V
- 由电阻器设置的高达 100mA 的通道电流
- 2 位全局、6 位独立电流设置
- 高电流精度:电流为 5mA 至 100mA 时,精度 < ±5%
- 低压降:电流为 100mA 时为 750mV
- 12 位独立 PWM 调光
- 可编程 PWM 频率高达 20kHz
- 相移 PWM 调光
- 线性调光与指数调光方法
- FlexWire™ 控制接口
- 高达 1MHz 的时钟频率
- 一条灵活导线总线最多可连接 16 个器件
- 一帧的数据事务高达 24 字节
- 5V LDO 输出为 CAN 收发器供电
- 诊断和保护:
- 可编程失效防护状态
- LED 开路检测
- LED 短路检测
- 单 LED 短路诊断
- 可编程低电源检测
- 漏极开路 ERR 故障指示
- 适用于灵活导线接口的看门狗和 CRC
- 可进行引脚电压测量的 8 位 ADC
- 过热保护
随着汽车照明领域对动画的需求不断增加,必须对 LED 进行单独控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制的照明应用来说至关重要。在外部照明中,多种灯功能通常位于用非板载线相互连接的不同 PCB 板上。传统的单端接口很难满足严格的 EMC 要求。通过使用业界通用的 CAN 物理层,TPS929240-Q1 基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMC 性能。
TPS929240-Q1 是一款 24 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去 MCU 连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程的 EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置 TPS929240-Q1。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS929240-Q1 具有 FlexWire™ 接口的 24 通道 汽车类 40V 高侧 (O)LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
| 用户指南 | TPS929xxx-Q1 示例代码 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 | |
| 应用手册 | Typical Application to Achieve High Immunity to BCI | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS929240EVM — TPS929240-Q1 适用于 24 通道汽车 LED 驱动器的评估模块
TPS929240-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS929240-Q1 的运行情况和性能,后者是一款带有 FlexLED™ 接口的 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可独立控制汽车照明应用中的输出电流和 PWM 占空比。该评估模块还具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能。支持在失去 MCU 连接或没有 MCU 控制时,自动进入预定义的失效防护状态。
SLVRBM1 — TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。