TMP102
- SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm):SOT-23 よりも 68% 小さいフットプリント
- 較正なしでの精度:
- -25°C~85°Cで 2.0°C以下
- -40°C~125°Cで 3.0°C以下
- 低い静止電流:
- アクティブ時 7.5µA (最大値)
- シャットダウン時 0.35µA (最大値)
- 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- 分解能:12 ビット
- デジタル出力:SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換
- NIST トレース可能
TMP102 デバイスは、高精度が必要な場合に NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正や外部部品による信号コンディショニングを必要とせず、±0.5°Cの精度を実現します。デバイス温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの12 ビット ADC は、最小で 0.0625℃の分解能があります。
1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージは、SOT-23 パッケージよりも 占有面積が 68% 小さくなります。TMP102 デバイスは SMBus™、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。このデバイスは SMBus アラート機能も備えています。このデバイスは 1.4V~3.6V の電源電圧で動作が規定されており、動作範囲の全体にわたって、静止電流は 7.5µA 以下です。
TMP102 デバイスは、各種の通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、産業、計測アプリケーションでの広範囲の温度測定向けに設計されています。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。
TMP102 の量産品は、NISTトレース可能なセンサに対して100%テストされ、さらに、ISO/IEC 17025 規格に合格した較正により NISTトレース可能な機器を使用して検証されています。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール
TMP112EVM を使用すると、TMP112 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト・コンピュータおよび TMP112 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して TMP112 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)
TMP102SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP102 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP102
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp102.c
- (...)
ASC-STUDIO-TMP102 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP102 temperature sensor
サポート対象の製品とハードウェア
TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ センサ プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン
TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン
TIDC-CC2650-UTAG — 超コンパクト Bluetooth® Smart 付SimpleLink™ CC2650 uTag のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点