此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
ADS1208
- ±100mV Specified Input Range
- ±125mV Full-Scale Range
- 95dB typ. CMR, 82dB typ. SNR
- Adjustable Current Output for Sensor Biasing
- Digital Output Compatible to ADS1202/03
- Differential Digital Outputs
- Separate 2.7V to 5.5V Digital Supply Pin
- APPLICATIONS
- Motor Control
- Current Measurement
- Hall Sensors
- Bridge Sensors
- Instrumentation
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements 数据表 (Rev. A) | 2005年 3月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点